Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

IO-Link rozbočovač pro standardní aplikace

Nový I/O rozbočovač společnosti TURCK umožňuje nákladově efektivní propojení digitálních signálů v aplikacích IO-Link s mírnými požadavky    

Fieldbus Technology, I/O moduly, Modularizace

Výhody

  • Cenově výhodné řešení pro aplikace se středními požadavky 

  • Univerzální vstupy a výstupy bez nutnosti konfigurace zjednodušují uvedení do provozu a skladování 

  • Kompaktní pozdro s krytím IP67 umožňuje přímé použití v terénu bez nutnosti použití dodatečné rozvodné skříně 

Společnost TURCK rozšiřuje své portfolio produktů IO-Link o kompaktní rozbočovač IO-Link s 16 univerzálními digitálními vstupy a výstupy. Model TBIL-EMN-16DXP umožňuje ekonomické připojení digitálních signálů prostřednictvím rozhraní IO-Link, zejména pro aplikace bez zvýšených požadavků na proudovou zatížitelnost nebo odolnost proti nárazům. Typickými oblastmi použití jsou dopravníkové systémy v intralogistice, testovací linky při montáži baterií nebo jednoduchá automatizační řešení ve sériové výrobě. Pro náročnější prostředí nabízí společnost TURCK také výkonnější verze produktové řady TBIL – s vylepšenou ochranou, vyšší proudovou zatížitelností nebo certifikací ATEX. 

16 univerzálních portů zařízení TBIL-EMN-16DXP umožňují flexibilní provoz jako vstup nebo výstup bez nutnosti konfigurace. Díky maximálnímu výstupnímu proudu 350 mA na kanál tento rozbočovač spolehlivě splňuje požadavky typických průmyslových aplikací. I bez úplného zapouzdření lze plastová pouzdra modulů díky stupni ochrany IP67 používat přímo v terénu. 

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál

TBIL-EMN-16DXP

TBIL-EMN-16DXP