Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Indukční vazby s vysokou odolností proti nárazům

Nová řada NIC společnosti TURCK umožňuje bezkontaktní přenos dat a energie s výkonem až 18 wattů

IO-Link, Konektivita, Indukční vazby

Výhody

  • Snížení prostojů zařízení způsobených opotřebením mechanických spojů
  • Vyšší produktivita zařízení díky rychlému a spolehlivému připojení
  • Vysoká flexibilita montáže díky velkému úhlovému posunu

Společnost TURCK znovu uvedla na trh své sady indukčních vazeb, přičemž nové modely přinášejí nejen zlepšení výkonu, ale také nové funkce, jako je selektivní párování. Díky době spuštění 600 ms umožňují vazby řady NIC zkrátit výrobní cykly a zvýšit produktivitu.

Odolnost a spolehlivost

Díky rozhraní IO-Link COM3 podporují vazby NIC maximální rychlost přenosu dat 230,4 kbit/s. Tyto robustní vazby odolávají vysokým rázovým zatížením a přenášejí výkon 18 W přes vzduchové rozhraní o velikosti 7 mm. Jako „bezkontaktní konektory“ jsou zcela odolné proti opotřebení a trvale utěsněné s krytím IP68. Tolerovaný úhlový posun až 15° a paralelní posun až 5 mm zajišťují vysokou flexibilitu montáže. Diagnostická funkce detekuje přítomnost sekundární části a případných kovových předmětů ve vzduchové mezeře.

Selektivní párování, které je na trhu jedinečné

Obousměrná komunikace znamená, že je možné oslovovat akční členy a sbírat signály ze senzorů. Kromě „dynamického párování“, tj. propojení libovolné primární a sekundární části, podporují vazební jednotky také selektivní párování – na trhu jedinečnou funkci, při které může primární část komunikovat pouze s vybranými sekundárními částmi. Za tímto účelem lze zařízení adresovat přímo přes rozhraní IO-Link. Typickými aplikacemi jsou vyměnitelné nástroje, rotační indexovací stoly nebo bezobslužná dopravní vozidla.

Walk & Talk: Indukční spojky

Odborná přednáška: Indukční vazební členy

Upoutávka na produkt: Indukční spojky

Rychlý návod: Indukční vazební členy

Více informací o našich produktech najdete v obchodě