Přeskočit na hlavní obsah
Komunikace

Přesné a spolehlivé zásobování materiálem

Sada indukčních vazeb NIC od společnosti TURCK zajišťuje bezkontaktní přenos dat a energie mezi mobilními nosiči obrobků a pracovištěm  

IIoT, Decentralizovaná automatizace, Indukční vazby

Výhody

  • přívod energie ke snímačům na nosičích obrobků
  • rychlé navázání spojení pro efektivní dodávku materiálu
  • identifikace prostřednictvím rozhraní IO-Link

Výzva

V automobilovém průmyslu přepravují nosiče obrobků součástky mezi jednotlivými výrobními kroky. Pro optimalizaci toku materiálu musí řídicí systém stroje jednoznačně identifikovat každý nosič a přesně zaznamenat jeho náklad. Konvenční spojovací technologie může být náročná na údržbu a náchylná k opotřebení. K minimalizaci neočekávaných prostojů a nákladů na údržbu je zapotřebí bezkontaktní řešení, které se nevyznačuje opotřebením. 

Řešení

Sada indukčních vazeb řady NIC od společnosti TURCK umožňuje bezkontaktní obousměrný přenos energie a dat IO-Link mezi pohyblivými nosiči obrobků a stacionárními pracovními stanicemi. Spolehlivě přenášejí signály snímačů přes vzduchovou mezeru až 7 mm bez nutnosti mechanických kontaktů. Tím se eliminuje riziko poruch konektorů, snižují se náklady na údržbu a zvyšuje se dostupnost systému.

Díky technologii IO-Link lze nosiče obrobků jednoznačně identifikovat pomocí identifikátoru Application Specific Tag. Řídicí systém stroje má tak neustále přehled o tom, které součásti se právě zpracovávají. To umožňuje plynulé řízení procesu.

Vazby NIC jsou připraveny k okamžitému použití jako řešení typu „plug-and-play“ a nevyžadují žádné složité nastavování parametrů. Jejich široký toleranční rozsah umožňuje snadnou instalaci se spolehlivým spojením – a to i při bočním posunu. Tím se snižují náklady na instalaci a údržbu a optimalizuje se tok materiálu ve vysoce automatizovaných výrobních linkách.

„Indukční vazby NIC zajišťují přenos energie a dat bez opotřebení pro spolehlivou automatizaci bez nutnosti údržby.“ 

Dustin Küpper | Product Manager Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech