Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Ethernetové indukční vazby bez zpoždění s výkonem až 50 W

Indukční ethernetové multiprotokolové vazby NIC-Q86 od společnosti TURCK přenášejí výkon až 50 W a nabízejí datové rychlosti až 100 Mbps.

Konektivita, Indukční vazby, IIoT

Výhody

  • Spojení odolné proti opotřebení pro aplikace s pohybem nebo rotací
  • Multiprotokolový Ethernet: flexibilní využití v sítích PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP
  • Rychlé spuštění: rychlá výměna nástroje s dobou spuštění 450 ms

Díky indukčním ethernetovým vazbám NIC-Q86-ETH otevírá společnost TURCK další oblasti použití pro bezkontaktní přenos energie a dat. Vazba přenáší výkon až 50 W a data rychlostí 100 Mbps v režimu full duplex bez zpoždění (<1 µs) ve všech ethernetových protokolech. Díky tomu je nový systém ideálním rozhraním mezi pohyblivými komponenty nebo mobilními aplikacemi a součástmi strojů, kde jsou kladeny obzvláště přísné požadavky na real-time, výkon nebo datovou rychlost, zejména pokud jsou připojeny prostřednictvím multiprotokolových a EtherCAT I/O modulů a řadičů společnosti TURCK, které automaticky pracují v sítích Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP a EtherCAT. Pro aplikace v prostředí IO-Link a výstupy až do 18 wattů nabízí společnost TURCK i nadále kompaktní a robustní vazby NIC s rozhraním IO-Link COM3 a přenosovou rychlostí 230,4 kbps.

Rychlé spuštění pro rychlou výměnu nástrojů

Díky rychlému spuštění (doba spuštění: 450 ms) je tato vazba ideální pro použití při častých výměnách nástrojů nebo v dynamických výrobních procesech. Kombinace krytí IP65, maximální přenosové vzdálenosti 10 mm a nezávislosti na přenášeném ethernetovém protokolu činí z NIC efektivní řešení pro výrobce OEM i uživatele s měnícími se systémovými požadavky. Sada vazby se skládá z primární a sekundární části (NICP/NICS-Q86-ETH). Obě části lze také dynamicky spojovat s jakýmikoli jinými primárními nebo sekundárními částmi.

Použití: rotační indexovací stoly a systémy „Pick-to-Light“

Mezi typické oblasti použití těchto vazeb patří mobilní nosiče břemen, otočné indexovací stoly, rotující nástroje nebo mobilní systémy typu „Pick-to-Light“.

Walk & Talk: Indukční multiprotokolové ethernetové spojky NIC-Q86

Upoutávka na produkt: Indukční spojka s multiprotokolovým Tthernetem

Odborný rozhovor: Indukční ethernetové multiprotokolové spojky NIC-Q86

Rychlý start: Indukční ethernetové multiprotokolové spojky NIC-Q86

Více informací o našich produktech najdete v obchodě