Přeskočit na hlavní obsah

Kapacitní senzory

Kapacitní senzory detekují objekty a hladiny náplně bez fyzického kontaktu. Elektrické pole na aktivním povrchu snímače mění svou kapacitu, když se k němu přiblíží objekt, čímž spustí spínací signál – a to bez ohledu na tvar, barvu nebo průhlednost objektu. Ať už se jedná o plast, prášek, granule nebo kapalinu: robustní konstrukce, jednoduché nastavení a kompenzace vlivů okolního prostředí zvyšují spolehlivost procesu.

Senzory, Kapacitní senzory

Výrobní sortiment společnosti TURCK zahrnuje inteligentní kapacitní senzory BC/UC s rozhraním IO-Link a parametrizací, učením a diagnostikou založenými na systému TAS, standardní válcové pouzdra a kompaktní obdélníková řešení pro stísněné montážní prostory a speciální aplikace. Robustní kompenzační funkce a bezopotřebová detekce stabilizují procesy i v přítomnosti vlhkosti, usazenin nebo při změnách média. Uživatelé těží ze spolehlivého monitorování přítomnosti, mezních hladin a úrovně naplnění ve strojním průmyslu, balení, potravinách a nápojích a v automatizaci procesů.

 

Naše portfolio kapacitních senzorů vyniká následujícími vlastnostmi:

  • Široké spektrum médií: Detekce kapalin, prášků, granulí a pevných materiálů přes nekovové materiály
  • Flexibilní konstrukce: inteligentní zařízení BC/UC s rozhraním IO-Link, standardní válcové senzory a kompaktní obdélníkové varianty pro nejrůznější způsoby instalace
  • Systém TAS pro zařízení BC/UC: Funkce Teach Monitor a softwarová parametrizace zjednodušují postup nastavení, diagnostiku a využívání funkcí zařízení
  • Spolehlivé procesy: Kompenzační funkce omezují falešné spuštění způsobené vlhkostí, usazeninami nebo změnami média
Spínací vzdálenost senzorů UC25
25 mm
Výstup NAMUR u variant QF-5.5 pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu a bezpečnostní aplikace až do zóny ATEX 0/20
8,2 VDC
Maximální teplota média, teplota prostředí -40…+85 °C
100 °C
Nejvyšší stupeň ochrany pro systém NCLS v aplikacích v oblasti potravin a nápojů
IP69K

Prohlédněte si naše skupiny výrobků

Videoprezentace produktu: Kapacitní senzory

Návod: Postup nastavení kapacitních senzorů BC/UC

Stručný popis: Kapacitní senzory s rozhraním IO-Link

Kapacitní senzory v praxi: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.