Indukční senzory IO-Link s analogovým výstupem
Indukční měřicí senzory společnosti TURCK, ať už vestavné, nebo nevestavné, zaručují vysokou linearitu a snadnou obsluhu
Výhody
- Čas ušetřený díky snížení objemu programátorské práce
- Zjednodušená výměna snímače v případě poruchy
- Preventivní údržba díky diagnostickým funkcím
Společnost TURCK rozšiřuje svou nabídku senzorů o indukční snímače s rozhraním IO-Link a analogovým výstupem, určené pro vestavnou i nevestavnou montáž. Díky integrovanému mikroprocesoru nabízejí modely BI11-CK40 a NI11-CK40 výrazně vylepšenou linearitu a přesnost, včetně teplotní kompenzace, v širokém rozsahu od -25 do +75 °C. Tato zařízení jsou jedinými snímači tohoto typu, které disponují klasickým, nastavitelným napěťovým výstupem v rozsahu 0 až 10 V. Jsou rovněž vybaveny dalším spínacím výstupem, který lze libovolně parametrizovat prostřednictvím rozhraní IO-Link a který poskytuje přesné měřicí údaje a rozsáhlé diagnostické funkce pro prediktivní údržbu.
Prostorově úsporná montážní řešení v kvádrovém pouzdře
Jednoduchý přenos parametrů pomocí rozhraní IO-Link navíc usnadňuje výměnu snímačů v případě poruchy a minimalizuje prostoje ve výrobě. Díky velkému detekčnímu dosahu až 25 mm a minimální odchylce linearity, menší než 1 % u vestavné varianty a menší než 2,5 % u nevestavné varianty, nabízejí robustní snímače s krytím IP67 maximální přesnost a spolehlivost v široké škále aplikací, jako je strojírenství, balení, energetika a automobilový průmysl. Osvědčená kvádrové konstrukce CK40 umožňuje prostorově úsporná, flexibilní a snadno realizovatelná montážní řešení. Hlava snímače se pomocí dodávaného nástroje snadno polohuje v pěti směrech.