Přeskočit na hlavní obsah
Detekce

Rychlá výměna snímače při výrobě nápojů

Vytáhnout jako zátku: Díky uprox+ WDTC s připojením k svorkovnici lze snímač vyměnit bez nutnosti zásahu odborníka

Oplachování, Faktor 1, Indukční senzory

Výhody

  • Snadné uvedení systému do provozu a údržba díky odnímatelným svorkám 

  • Vysoká těsnost a odolnost vůči chemikáliím 

  • Zvětšená spínací vzdálenost u všech kovů 

Výzva

Při výměně nebo demontáži snímačů či ventilů za účelem údržby v potravinářském průmyslu se elektrické připojení odpojí a následně znovu připojí. U konvenčních snímačů se svorkovnicí je pro zapojení zapotřebí odborník, což prodlužuje dobu odstávky. Jelikož kvalifikovaný personál není vždy k dispozici přímo na místě, je zapotřebí řešení, které umožní výměnu snímačů bez nutnosti elektrotechnických znalostí, aby se minimalizovaly prostoje ve výrobě a snížily náklady na údržbu. 

Řešení

The uprox+ WD od společnosti TURCK s připojením přes svorkovnici umožňuje rychlou výměnu bez použití nářadí a bez nutnosti zapojení odborného personálu. Namísto odpojování a přepojování jednotlivých vodičů stačí svorkovnici jednoduše vytáhnout ze starého snímače a zasunout do nového – podobně jako u zástrčkového konektoru. To výrazně urychluje údržbu a zabraňuje zbytečným prostojům. 

Senzor se vyznačuje také vysokým stupněm krytí a chemickou odolností, díky čemuž je ideální pro použití v potravinářském průmyslu. Díky zvětšené spínací vzdálenosti u všech kovů lze uprox+ WDTC flexibilně používat v nejrůznějších aplikacích bez nutnosti stínění. Toto řešení zefektivňuje údržbu výrobních zařízení a snižuje její náklady, zároveň však zvyšuje provozní bezpečnost. 

„Uprox + WDTC umožňuje výměnu snímače bez použití nářadí, což zjednodušuje údržbu a minimalizuje prostoje ve výrobě.“  

Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech

Senzory

Indukční senzory

Elektrické připojení: svorkovnicePouzdro: Závitové pouzdro