Mimořádně odolný ethernetový kabel
Odolné, flexibilní, vysoké přenosové rychlosti: v ethernetových kabelech z produktové řady 4422 představuje společnost TURCK jednu z nejkomplexnějších produktových řad v této oblasti
Výhody
Kompletní sortiment konektorů RJ45 (zástrčka), M8 a M12 v přímém i úhlovém provedení
Všeobecně vhodné pro náročnou komunikaci přes Ethernet
Vhodné jako globální standardní Ethernetový kabel díky celosvětovým certifikacím
S produktovou řadou 4422 představuje společnost TURCK ucelenou řadu standardních ethernetových kabelů pro průmyslovou výrobu – robustních, flexibilních a určených pro vysoké přenosové rychlosti. Ethernetové kabely řady 4422, kompatibilní s více protokoly, jsou schváleny pro nejdůležitější trhy a typy sítí a splňují všechna kritéria pro použití v sítích s Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) nebo Modbus TCP.
Vysoké přenosové rychlosti pro všechny síťové protokoly
Díky polyuretanovému plášti je kabel odolný proti oděru a tlaku, přičemž si zachovává vysokou ohebnost s poloměrem kroucení ±180 stupňů na metr. Kabel také vydrží více než 5 milionů ohybových cyklů, díky čemuž je vhodný pro použití v tažných řetězech. V kombinaci s odpovídajícími konektory dosahují kabely stupně krytí IP67. Specifikace Cat 5e a 100 Mbps rovněž umožňují realizaci aplikací s vysokými datovými rychlostmi.
Kabely řady 4422 jsou k dispozici s konektory RJ45 (zástrčka), ale také s konektory M12 nebo M8 (zástrčka) v přímém či úhlovém provedení s různým kódováním. Kombinovaná rýhovaná/šestihranná matice usnadňuje montáž s použitím nářadí i bez něj. Kromě schválení CE a UKCA pro Evropu mají kabely také certifikaci UL pro americký trh.
Kabely jsou k dispozici ze skladu a na přání lze vyrobit i varianty přizpůsobené požadavkům zákazníka – například s individuálním potiskem, ve speciálních délkách nebo předem smontované v konkrétních konfiguracích.