Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Průmyslový nabíjecí kabel M12–USB

Společnost TURCK zjednodušuje obsluhu a nabíjení mobilních koncových zařízení v průmyslových provozech pomocí odolného nabíjecího kabelu M12-USB pro napětí 24 V DC.

Kabely, Konektivita

Výhody

  • Není nutná žádná infrastruktura pro napájení 230 V střídavého proudu
  • Snadná integrace do stávajících systémů
  • Nižší náklady na adaptéry a nabíječky
  • Vysoká provozní bezpečnost v náročných podmínkách

Společnost TURCK představuje odolný nabíjecí kabel splňující průmyslové standardy, který interně převádí napětí 24 V DC a poskytuje proud až 3 A při napětí 5 V nebo 1,66 A při napětí 9 V. Kabel je vybaven robustním konektorem M12 s krytím IP67 a umožňuje spolehlivé napájení tabletů, notebooků a dalších mobilních zařízení v náročných výrobních prostředích – bez nutnosti dalších zásuvek SchuKo 230 V a infrastruktury pro střídavé napětí. Společnosti tak ušetří na napájecích zdrojích a adaptérech pro střídavé napětí a mohou snadno integrovat mobilní IT zařízení do stávajících OT prostředí.

Napájejte a nabíjejte mobilní koncová zařízení přímo v terénu

Toto průmyslové řešení pro nabíjení nejenže snižuje náklady na instalaci, ale také zvyšuje flexibilitu ve výrobních a logistických zařízeních. Uživatelé mohou využít stávající napájecí body s napětím 24 V k nabíjení nebo provozu mobilních zařízení přímo v terénu. Kabel lze prodloužit pomocí standardních senzorových kabelů bez ztráty výkonu. Konektor M12 v souladu s normou IEC 61076-2-101 zajišťuje bezpečný a bezchybný provoz. Standardní verze s konektorem M12 a konektorem USB-C je k dispozici skladem; speciální varianty s konektorem M12 na zásuvku USB-A nebo USB-C lze vyrobit na zakázku v krátké lhůtě.

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Zjistěte více informací