Přeskočit na hlavní obsah
Rozhovor

„Integrujeme monitorování stavu přímo do připojení.“

Aby bylo možné sledovat stav kabelů senzorů a akčních členů, vybavuje společnost TURCK nové konektory M12Plus elektronikou pro monitorování napětí a proudu a také čipem Bluetooth, který dokáže naměřené hodnoty přenášet do řídicí jednotky. To znamená, že stav kabelů lze průběžně sledovat, aby bylo možné v případě potřeby včas zasáhnout, uvádí Andreas Ix, ředitel produktového managementu pro konektivitu, v rozhovoru s Michaelem Corbanem, šéfredaktorem odborného časopisu KEM Konstruktion|Automation.

Konektivita, Kabely, Bluetooth, Monitorování stavu

Do konektoru vkládáte Bluetooth vysílač – jaká myšlenka se za tímto přístupem skrývá?

Andreas Ix: Naše nové konektory M12Plus jsou výsledkem vývoje založeného na moderních technologiích. Základní myšlenkou je integrovat monitorování stavu silně zatížených kabelů přímo do technologie konektorů. Abychom toho dosáhli, zabudovali jsme do konektoru potřebnou elektroniku pro monitorování napětí a proudu spolu s čipem Bluetooth. To umožňuje bezdrátový přenos naměřených hodnot napětí a proudu do řídicího systému v nepřetržitém režimu – v současné době jednou za sekundu – nebo, v závislosti na konkrétní aplikaci, spuštění alarmu.

Co se děje s naměřenými hodnotami získanými v rámci automatizace a jak se využívají pro analýzu, vizualizaci nebo aplikace IIoT?

Shromážděné informace jsou přímo a snadno dostupné na úrovni automatizace, například prostřednictvím připojení Bluetooth k našemu řadiči TBEN-PLC s krytím IP67. Tam je lze nejen individuálně předzpracovat, vyhodnotit a vizualizovat, ale také sdílet se všemi ostatními zařízeními prostřednictvím multiprotokolu. Kromě toho umožňuje řadič TBEN-PLC na požádání také přenos dat o stavu kabelů přímo do cloudu, což podporuje aplikace IIoT. Současně lze v rámci naší sady TURCK Automation Suite (TAS) využívat aplikaci Cable Monitor. Porovnáním vstupních a výstupních hodnot jsou včas detekovány problémy, jako jsou zalomení kabelu, přerušení kabelu nebo nedostatek napájení, což výrazně zjednodušuje implementaci monitorování stavu a prediktivní údržby kabelů. To představuje významnou výhodu, zejména v aplikacích s tažnými řetězy nebo v robotice.

„Uživatel může na základě individuální adresy MAC každého konektoru předem identifikovat jakýkoli kabel, u kterého hrozí porucha, a okamžitě jej vyměnit.“

Andreas Ix | Director Product Management Connectivity | TURCK GmbH

Lze jednotlivé kabely jednoznačně identifikovat také pomocí konektorů?

Ano, protože ve většině případů se bude používat několik kabelů. K tomu můžeme konektory parametrizovat a každému kabelu přiřadit jedinečné ID. To přináší řadu výhod: Uživatel může na základě individuální MAC adresy každého konektoru předem identifikovat jakýkoli kabel, u kterého hrozí porucha, a okamžitě jej vyměnit. QR kód na konektoru ještě více usnadní údržbu.

 

Stav kabelů lze tedy sledovat – uvažovalo se také o monitorování připojených akčních členů? Například na základě hodnot proudu a napětí připojeného motoru?

V současné době se zaměřujeme především na monitorování kabelů – v zásadě je však možné tento systém rozšířit i na připojená zařízení. Již byla implementována aplikace, která zabraňuje nechtěnému vypnutí dopravníkového systému. Kabely M12Plus s integrovaným monitorováním stavu detekují rostoucí odběr proudu u brzdových motorů a tuto informaci předávají do PLC přes Bluetooth. Zarážky jsou navrženy tak, aby zabraňovaly ucpání materiálu. Pohonné jednotky se však rychle znečišťují a poté již nefungují správně, což vede k tomu, že motor odebírá více proudu. Pokud dojde k překročení prahové hodnoty, spustí se bezpečné vypnutí dopravníkového systému a údržba může problém odstranit. Tento příklad ilustruje výhodu našeho technologicky orientovaného přístupu: Ačkoli se zpočátku soustředíme na kabel a jeho stav, lze realizovat celou řadu dalších aplikací. Jsme vždy otevřeni novým zajímavým nápadům.

Ve srovnání se standardním kabelem pro snímače a akční členy: O kolik je varianta s konektory M12Plus dražší než standardní kabel?

Inteligentní konektory jsou samozřejmě dražší, ale uživatel z nich přesto těží, protože jejich použití může například zabránit prostojům strojů. Náklady vzniklé v případě neplánovaného zastavení výroby by v tomto případě byly mnohem závažnější. Je třeba vzít v úvahu také následující: Jak se říká, kontakty jsou základem elektrotechniky. Ve skutečnosti jsou nejčastějšími příčinami poruch nekvalitní konektorové spoje nebo vadný kabel. Obojí – včetně kvality konektorového spoje – lze nyní monitorovat, protože produkty jako M12Plus a portfolio TBEN se navzájem dokonale doplňují. To představuje zvláštní výhodu zejména v souvislosti s technologií IP67. Ta nabízí obrovské výhody, ale její hlavní nevýhodou je časově náročné vyhledávání závad. Zatímco napětí lze snadno změřit na svorce v rozvaděči, u konektoru to dosud vyžadovalo značné úsilí. S naším řešením je to nyní mnohem snazší.

 

Jaké cíle si společnost TURCK obecně klade v oblasti spojovací techniky?

Naše rozsáhlé portfolio v této oblasti neustále rozšiřujeme – zahrnuje spojky a konektory, příruby a průchodky, propojovací kabely, kabely pro sběrnice a rozvaděče v nejrůznějších provedeních. K dispozici jsou také konektory pro vlastní montáž. Součástí sortimentu jsou také indukční vazební členy – například bezkontaktní indukční vazební členy řady NIC přenášejí přes IO-Link až 16 spínacích signálů a v případě potřeby i výkon až 18 W.

Autor | Michael Corban je šéfredaktorem odborného časopisu KEM Konstruktion | Automation

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.

Související články v rubrice „Spotlight“