Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Ultrakompaktní 4kanálové RFID rozhraní pro EtherCAT

Modul EtherCAT společnosti TURCK pro až 128 vysokofrekvenčních čtecích a zapisovacích hlav nabízí vylepšenou konektivitu RFID a optimalizované procesy v omezených průmyslových prostorech

Identifikace, Rozhraní HF/UHF, Decentralizovaná automatizace

Výhody

  • Univerzální využití: vysoká kompatibilita, rychlost a dostupnost dat
  • Efektivita: snížení nákladů a zkrácení doby integrace
  • Cenová výhoda: k jednomu modulu lze připojit až 128 čtecích/zapisovacích hlav HF

Jako nejkompaktnější čtyřkanálové RFID rozhraní pro EtherCAT na světě je modul TBEC-S2-4RFID od společnosti TURCK ideální volbou pro stísněné instalační prostory. Každý ze čtyř RFID kanálů umožňuje připojení až 32 čtecích/zapisovacích hlav HF v režimu HF bus, což znamená, že celý modul o rozměrech 32 × 144 × 32 mm pojme až 128 čtecích/zapisovacích hlav HF. To účinně snižuje náklady u aplikací s velkým počtem po sobě jdoucích snímacích bodů, například v intralogistice, na výrobních linkách v automobilovém průmyslu nebo ve strojírenství.

Efektivní postup zapojování pro modulární systémy

Univerzální modul EtherCAT od společnosti TURCK je kompatibilní se všemi čtecími a zapisovacími zařízeními v pásmech HF a UHF, která podporují připojení k rozhraní RFID. Díky vysokému stupní krytí IP67/68/69K lze modul namontovat přímo na stroj, což výrazně zkracuje proces zapojování a podporuje decentralizované, modulární systémové koncepce.

Pro uživatele, kteří potřebují další digitální vstupy a výstupy pro senzory, akční členy a osvětlení, nabízí společnost TURCK modul TBEC-LL-4RFID-8DXP s osmi dalšími univerzálními kanály, konektory M12 pro napájení a ethernetovými připojeními.

Zjistěte více o našich produktech