Přeskočit na hlavní obsah
Identifikace

Rychlá identifikace příchozích a odchozích zásilek pomocí RFID

Multiplexní provoz s externími anténami na čtečce UHF RFID Q300 zajišťuje efektivní identifikaci zboží

RFID, Sledování zásilek, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Výhody

  • Rychlá detekce štítků pomocí RFID s integrovaným multiplexním provozem  

  • Vyšší spolehlivost procesu díky možnosti zpětné vazby v případě nesprávně načtených štítků  

  • Snadná integrace díky PoE a podpoře middlewaru  

  • Nižší náročnost instalace díky omezenému množství kabeláže  

Výzva

V zónách příjmu a výdeje zboží v logistických centrech je nutné zboží spolehlivě a rychle identifikovat, zejména při nakládání a vykládání nákladních vozidel. Aby bylo zajištěno správné načtení všech štítků, je nutné použít více antén. Provoz více čteček však může být nákladný a složitý, zejména když průmyslová vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky, projíždějí branami vysokou rychlostí. Je proto zapotřebí řešení, které umožní efektivní využití více antén a spolehlivou detekci všech štítků. 

Řešení

Čtečka UHF RFID TURCK Q300 umožňuje díky multiplexnímu provozu nákladově efektivní a účinnou identifikaci zboží. Externí pasivní antény jsou oslovovány střídavě, což zajišťuje spolehlivou detekci všech štítků na paletách – a to i v případě, že vysokozdvižné vozíky projíždějí branami vysokou rychlostí. Integrované vstupy a výstupy umožňují přímé připojení spouštěčů a kontrolních světel, které signalizují stav čtení a tím zvyšují spolehlivost procesu. Připojení pomocí jediného ethernetového kabelu, který zároveň napájí čtečku, výrazně snižuje náročnost kabeláže a zjednodušuje instalaci systému. Kromě toho čtečka Q300 podporuje přímou integraci middlewarových programů založených na systému Linux. Tím odpadá potřeba dalších průmyslových počítačů (IPC) a snižují se celkové provozní náklady. Díky tomu lze RFID brány zavést rychle a snadno, což z tohoto řešení činí ideální volbu pro logistické aplikace s vysokou propustností. 

„Náš model Q300 představuje flexibilní a nákladově úspornou platformu RFID, která spolehlivě funguje i při vysokých rychlostech.“  

Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH