Přeskočit na hlavní obsah

Čtecí a zapisovací hlavy HF

Čtecí a zapisovací hlavy HF umožňují bezkontaktní výměnu dat s RF štítky na frekvenci 13,56 MHz. Spolehlivě identifikují obrobky, produkty nebo nosiče nákladu i v náročných průmyslových podmínkách a podporují jak čtení dat, tak zápis dat. Díky různým konstrukcím, stupňům ochrany a možnostem integrace lze vytvářet vše od jednoduchých identifikačních bodů až po komplexní RFID systémy.

Identifikace, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Čtecí a zapisovací hlavy TURCK pracující v vysokofrekvenčním pásmu (HF) představují jedno z nejvšestrannějších portfolií RFID řešení pro průmyslovou identifikaci na frekvenci 13,56 MHz. Od odolných verzí s krytím IP69K a certifikací Ex až po zařízení s rozhraním IO-Link a všestranné čtečky s multiprotokolovým ethernetem – toto portfolio pokrývá prakticky jakoukoli integrační úlohu. Klíčovou výhodou společnosti TURCK je režim RF sběrnice: na jednom RFID kanálu lze provozovat až 32 čtecích a zapisovacích hlav, což výrazně snižuje náklady na kabeláž a hardware a zjednodušuje uvedení do provozu u více identifikačních bodů. Výsledkem jsou flexibilní, škálovatelná a do budoucna odolná RFID řešení pro výrobu, logistiku a náročná průmyslová prostředí.

 

Naše portfolio HF čtecích a zapisovacích hlav se vyznačuje:

  • Široké portfolio HF-RFID: odolné, kompatibilní s BUSem, v provedení s ochranou proti výbuchu, s rozhraním IO-Link a Ethernet
  • Bezkontaktní čtení a zápis: spolehlivá výměna dat s RF Tagy na frekvenci 13,56 MHz
  • Flexibilní integrace: od jednoduchých bodů identifikace až po decentralizovaná řešení založená na síti Ethernet nebo BUS
  • Konstrukce v průmyslové kvalitě: modely pro náročné podmínky, oplachování, hygienické požadavky a prostory s nebezpečím výbuchu
  • Diagnostika a spolehlivost procesů: identifikační, signální a stavové údaje pro řízení a sledovatelnost
HF pásmo
13,56 MHz
Různá rozhraní a možnosti integrace
4
Dostupná zařízení
IP69K
Zařízení na kanálu RFID pracují v režimu HF BUS
32

Seznamte se s našimi HF čtecími a zapisovacími hlavami...

Čtecí a zapisovací hlavy HF v centru pozornosti

Přečtěte si případové studie, technické p?íb?hy a další příspěvky věnované čtecím a zapisovacím hlavám HF od společnosti Turck

E-kniha „RFID – transparentnost a efektivita v intralogistice a výrobě“

Chcete zvýšit transparentnost toku materiálu, sledovat skladové zásoby v reálném čase a minimalizovat chyby v logistických a výrobních procesech? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak vám technologie RFID v pásmech HF a UHF mohou pomoci digitalizovat dodavatelské řetězce, automatizovat procesy a trvale zvyšovat provozní efektivitu.

Objevte:

  • Jak technologie RFID zajišťuje transparentnost, sledovatelnost a bezchybný tok materiálu
  • Která řešení RFID jsou vhodná pro dopravníkové systémy, sklady, vysokozdvižné vozíky a výrobu?
  • Jak lze data z RFID hladce integrovat do systémů PLC, ERP, IIoT a cloudových systémů
  • Jaké příklady z praxe a osvědčené postupy dokládají potenciál technologie RFID v logistice a ve výrobě?
Turck – e-kniha – RFID – iPad Mini – en – žlutá

Řešení s čtecími a zapisovacími hlavami HF