Přeskočit na hlavní obsah

Datové nosiče HF/UHF

HF a UHF štítky umožňují jednoznačnou identifikaci produktů, obrobků, kontejnerů nebo nosičů nákladu. V závislosti na konkrétní aplikaci jsou data buď uložena přímo na tagu, nebo jsou prostřednictvím identifikátoru UID propojena s datovým záznamem v nadřazených systémech. Široká škála variant tagů, hard-tagů, tagů pro použití na kovech, tagů odolných vůči vysokým teplotám a tagů chráněných heslem vyhovuje potřebám otevřených dodavatelských řetězců, uzavřených systémů i náročných průmyslových prostředí.

Identifikace, Datové nosiče HF/UHF
UHF-tagy_Turck1615

Díky mimořádně širokému portfoliu datových nosičů HF/UHF nabízí společnost TURCK vhodné řešení prakticky pro jakýkoli úkol v oblasti identifikace – od inteligentních štítků až po odolné speciální štítky určené pro kovy, nebezpečné prostory nebo prostředí s vysokými teplotami. Velká paměťová kapacita, spolehlivá čitelnost a pouzdra v průmyslovém provedení zajišťují transparentní procesy, stabilní průtoky materiálu a plynulou sledovatelnost.

 

Naše nabídka datových nosičů vyniká následujícími vlastnostmi:

  • Štítky pro obě frekvenční pásma: HF a UHF
  • Větší rozsah a hromadné čtení (UHF)
  • Široká škála konstrukcí: štítky, Hard-Tags, varianty pro použití uvnitř kovových předmětů i na kovových površích, pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro vysoké teploty
  • Možnosti paměti: EEPROM, FRAM a různé velikosti uživatelských dat v závislosti na Typu
Kompatibilní s HF Tagy
ISO 15693
Kompatibilní s UHF Tagy
ISO 18000-6C
Velikost paměti pro FRAM tagy
8 kB
Štítky odolné vůči vysokým teplotám
+240 °C

Seznamte se s našimi datovými nosičmi HF/UHF ...

Video s přehledem produktu: Datové nosiče HF/UHF

HF a UHF štítky v centru pozornosti

Přečtěte si případové studie, články o technologiích a další příspěvky věnované datovým nosičům HF/UHF společnosti TURCK

Řešení pro sledování a dohledávání na klíč

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.