Přeskočit na hlavní obsah

Čtečky UHF RFID

Čtečky UHF RFID identifikují objekty na větší vzdálenosti a podporují transparentní toky materiálů a zboží ve výrobě a logistice. V závislosti na konkrétní aplikaci se jednotlivé tagy čtou v bodech s jedním čtením, případně se více tagů čte hromadně v branách. Modely s konektivitou přes sběrnici, Ethernet, middleware nebo OPC UA poskytují data pro Identifikaci pro PLC, MES, ERP, WMS nebo cloudové systémy.

Identifikace, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Čtečky UHF společnosti TURCK spolehlivě identifikují objekty i na velké vzdálenosti, čímž podporují inteligentní řízení výrobních a logistických procesů. Umožňují plynulé sledování, přesnou správu zásob a transparentnost v celém dodavatelském řetězci – od příjmu zboží až po expedici. Díky robustní ochraně IP67 jsou čtečky vhodné pro použití i v náročných průmyslových podmínkách a spolehlivě fungují i v prostředí s prachem, vlhkostí a teplotními výkyvy. Prostřednictvím rozhraní, jako je OPC UA, je lze snadno integrovat do nadřazených systémů, jako jsou MES, ERP nebo cloudové platformy, čímž zajišťují plynulé procesy bez mezer v datech nebo ručního zadávání údajů. Čtečky UHF společnosti TURCK tak poskytují spolehlivý datový základ pro automatizované a efektivní procesy ve výrobě a logistice – jsou flexibilní v aplikacích a snadno se integrují do stávajících systémů.

 

Naše nabídka UHF čteček vyniká následujícími vlastnostmi:

  • Velký rozsah: Detekce v pásmu UHF na vzdálenost několika metrů, v závislosti na okolním prostředí a anténě
  • Body pro jednorázové a vícenásobné čtení: vhodné pro jednotlivé objekty nebo balení
  • Hladká systémová integrace: integrace s PLC, MES, ERP, WMS nebo Cloud systémy
  • Snadné nastavení: konfigurace přes webové rozhraní, bez nutnosti programátorských znalostí
  • Flexibilní řady čteček: modely s integrovaným rozhraním, externí anténou nebo funkcemi middlewaru
Možný rozsah v metrech
15 a více
Mezinárodní schválení
16

Seznamte se s našimi skupinami výrobků

Čtečky UHF RFID v centru pozornosti

Přečtěte si případové studie, technické p?íb?hy a další příspěvky věnované čtečkám UHF RFID od společnosti Turck

Řešení s čtečkami UHF RFID

Řešení pro sledování a dohledávání na klíč

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.