Řízení přístupu pomocí technologie RFID pro autonomní inspekční roboty
V závodě společnosti BASF v Antverpách pomáhá čtyřnohý inspekční robot zajišťovat bezpečnost čistírny odpadních vod a řešení RFID od společnosti TURCK zajišťuje spolehlivý přístup k její nabíjecí stanici
Rychlé čtení
Aby byly kontrolní procesy bezpečnější a efektivnější, využívá závod společnosti BASF v Antverpách autonomního kontrolního robota, který samostatně provádí klíčové monitorovací úkoly. Řešení RFID Multiprox od společnosti Turck řídí přístup robotického psa do jeho „nabíjecí boudy“ a zároveň chrání daný prostor před neoprávněným vstupem pomocí čtečky UHF RFID od společnosti TURCK a kompaktního rozhraní TBEN-S-RFID.
Společnost BASF SE, jejíž široké portfolio sahá od chemikálií a plastů až po vysoce výkonné produkty a přípravky na ochranu rostlin, má sídlo v Ludwigshafenu am Rhein, působí ve více než 90 zemích a dodává své produkty do celé řady průmyslových odvětví. Závod v Antverpách hraje v této síti klíčovou roli jako největší chemický výrobní závod v Belgii a druhý největší v rámci skupiny BASF na světě. Závod těží ze své strategické polohy v blízkosti antverpského přístavu, která umožňuje efektivní logistiku surovin a výrobků a zajišťuje dobré napojení na evropskou infrastrukturu.
Za účelem zvýšení bezpečnosti a efektivity kontrolních procesů v rozsáhlé úpravně vody využívá společnost BASF čtyřnohého inspekčního robota „Spot“ od firmy Boston Dynamics. Robot, vybavený celou řadou senzorů a kamer, provádí kontrolní úkoly samostatně a pomáhá tak optimalizovat provoz a udržovat nejvyšší bezpečnostní standardy.

„Naštěstí jsme se při této aplikaci mohli spolehnout na zkušenosti týmu Turck Multiprox, který rychle dospěl k závěru, že v tomto případě je ideální řešení založené na technologii RFID.“
Tom Delbecque | Projektmanager | BASF
Kontrolní obchůzky v úpravně vody
Čistírna odpadních vod má zásadní význam pro dodržování předpisů a spolehlivý provoz. V minulosti museli zaměstnanci pravidelně provádět fyzickou kontrolu zařízení a měřit hodnoty na četných kontrolních bodech, aby předešli porušení předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a včas odhalili vznikající technické problémy. Dnes tyto časově náročné a opakující se úkoly přebírá inspekční robot. Provádí tři inspekční obchůzky denně na 150 kontrolních bodech rozložených na osmi různých trasách. Během těchto obchůzek jsou přesně a spolehlivě zaznamenávány údaje, jako jsou teploty čerpadel a motorů, hladiny oleje a případné úniky. Pomocí umělé inteligence robot detekuje odchylky od požadovaného stavu a automaticky spouští alarm. Robotický pes pracuje nepřetržitě a po každém kontrolním kole se vrací na svou stanici, aby si dobil baterii.
Bezpečná kontrola přístupu pomocí technologie RFID
Aby bylo zajištěno, že inspekční robot bude mít vždy neomezený přístup do nabíjecí zóny a zároveň bude spolehlivě zabráněno neoprávněnému vstupu, rozhodl se Tom Delbecque, projektový manažer ve společnosti BASF, najít systém, který by automaticky otevíral dveře stanice výhradně pro robota. Rozhodnutí padlo ve prospěch inteligentního RFID řešení vyvinutého v úzké spolupráci s dlouholetým partnerem, společností Turck Multiprox. Alternativní přístupy, jako jsou optické nebo radarové systémy, se ukázaly jako nevhodné, protože reagují na jakýkoli pohyb a mohly by tak dveře nechtěně otevřít. „Naštěstí jsme se v této aplikaci mohli spolehnout na zkušenosti týmu společnosti Turck Multiprox, který rychle dospěl k závěru, že řešení RFID je v tomto případě ideální,“ vysvětluje.
Čtečka UHF RFID TN865-Q120 od společnosti TURCK spolehlivě detekuje inspekčního robota na vzdálenost až 1,5 metru. Za tímto účelem je robotický pes vybaven RFID štítkem s jedinečným identifikačním číslem, které je načteno, jakmile se dostane do detekčního dosahu čtečky. Rozhraní RFID TBEN-S2 s integrovaným logickým řízením ARGEE nepřetržitě odesílá čtečce požadavky na čtení, takže robot může být identifikován kdykoli. Jakmile je robot identifikován, dveře se automaticky otevřou. Poté, co inspekční robot zakotví u nabíjecí stanice, modul TBEN-S2 spustí automatické zavření dveří, aby ochránil nabíjecí stanici před neoprávněným přístupem. Systémoví odborníci společnosti Turck Multiprox vytvořili tuto řídicí logiku přímo v programovacím prostředí ARGEE společnosti TURCK na rozhraní TBEN-S2-2RFID.
Optimalizovaná bezpečnost a efektivita díky technologii RFID
Řešení přístupu založené na technologii RFID představuje pro společnost BASF v Antverpách efektivní způsob automatizace kontrolních procesů. Díky přesné detekci robotického psa a automatickému řízení přístupu je nabíjecí zóna spolehlivě chráněna před neoprávněným vstupem. Robustní konstrukce použitých komponent a vysoký stupeň krytí IP67 rovněž zajišťují spolehlivý provoz v náročném průmyslovém prostředí. Zejména v době vysoké poptávky po kvalifikované pracovní síle toto řešení ukazuje, jak mohou společnosti pomocí inteligentní automatizace ulehčit zaměstnancům od časově náročných a opakujících se úkolů, aniž by tím ohrozily provozní bezpečnost nebo ochranu životního prostředí.
Zákazník | www.basf.com
Autor | Hans De Craemer je marketingovým manažerem ve společnosti Turck Multiprox v Belgii