Přeskočit na hlavní obsah

Propojovací technika

Pro použití v náročných průmyslových podmínkách nabízíme standardizované i na míru navržené komponenty pro připojovací techniku. Naše nabídka zahrnuje kabely, konektory, rozvaděče, elektronické pojistky, panelové konektory, stejně jako řešení připravená k montáži a výrobky na míru. Tato univerzální řešení zajišťují stabilní propojení mezi senzory, akčními členy a automatizační technikou.

Připojení, díky kterému zůstanete v kontaktu

Hotové kabely

Prefabrikované kabely spolehlivě propojují senzory, akční členy a terénní zařízení s rozvodnými skříněmi, systémy I/O a řídicími jednotkami.

PE_Prozkoumat produkty_Připojovací kabely

Panelové konektory

Panelové konektory zajišťují odolná připojení zařízení a kabelů v průmyslovém prostředí, která splňují příslušné normy.

PE_Prozkoumat produkty_Připojení_Zásuvky

Dvoucestné rozdělovače

Dvoucestné rozdělovače umožňují úsporné sdružování signálů a snižují náročnost kabeláže přímo v terénu.

Obrázky_Rozdělovače_Signál

Pasivní rozdělovače

Pasivní rozdělovače zajišťují přehledné a uspořádané vedení kabeláže v terénu a usnadňují instalaci s ohledem na snadnou údržbu.

Obrázky_Rozvodné skříně_Signál

Samostatné konektory

Konektory s možností zapojení v terénu se montují přímo na místě a lze je flexibilně přizpůsobit požadovaným délkám kabelů a schématům zapojení.

Kabely v metráži

Kabely v mětráži umožňují realizaci kabelových řešení na míru, a to od rozvaděče až po provozní úroveň. Lze je zkrátit na požadovanou délku, flexibilně je pokládat a v závislosti na typu je lze použít k přenosu signálu, dat nebo elektrické energie. 

Obrázky_Hromadné kabely

Indukční vazba

Indukční vazby přenášejí energii a data bezkontaktně a jsou obzvláště vhodné pro aplikace s pohybem nebo rotací.

Řešení pro propojení od společnosti TURCK v praxi: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.