Indukční senzory
Indukční senzory spolehlivě detekují kovové předměty bezkontaktně všude tam, kde je zapotřebí odolná technologie a velké snímací dosahy.

Díky širokému portfoliu senzorů pokrýváme celou řadu úkolů v oblasti průmyslového sběru dat a Monitorování procesů. Vysoká přesnost měření, robustní pouzdra a inteligentní rozhraní, jako je například IO-Link, umožňují jejich použití v náročných průmyslových prostředích. Senzory podporují mezinárodní standardy a lze je snadno integrovat do komplexních automatizačních řešení.
Indukční senzory spolehlivě detekují kovové předměty bezkontaktně všude tam, kde je zapotřebí odolná technologie a velké snímací dosahy.

Optické senzory se používají k detekci, počítání a snímání polohy objektů – a to i v případě objektů s různými povrchy nebo při vysokých rychlostech.

Kapacitní senzory detekují různé materiály bez ohledu na jejich tvar či barvu, čímž umožňují flexibilní aplikace ve strojích a systémech.

Magnetické senzory bezkontaktně snímají polohu a pohyb magnetických polí, například ve válcích nebo v kompaktních řešeních pohonů.

Ultrazvukové senzory spolehlivě detekují objekty a hladiny, a to bez ohledu na barvu, průhlednost či strukturu povrchu.

Radarové senzory se používají tam, kde je zapotřebí velký dosah, odolná detekce a spolehlivé měření i za náročných okolních podmínek.

Lineární senzory snímají polohy a pohyby přesně a bez opotřebení, a to i v dynamických aplikacích.

Rotační snímače se používají k přesnému měření rotačních pohybů, úhlových poloh a rychlostí a k reprodukovatelnému řízení procesů.

Inklinometry sledují změny úhlu a polohy, například u mobilních strojů nebo v dynamických konstrukčních řešeních.

Tlakové senzory přesně měří tlaky v procesech a systémech a poskytují spolehlivé naměřené hodnoty pro stabilní provoz.

Teplotní senzory monitorují tepelné procesy a podmínky. Spolehlivé údaje o teplotě slouží k řízení, dokumentaci a zajištění ochranných funkcí.

Snimače průtoku / průtokoměry sledují průtok médií nebo měří průtok v chladicích a procesních okruzích. Porovnávají naměřené hodnoty s mezními rozsahy a signalizují odchylky.

Snímače hladiny detekují kapaliny a sypké materiály v nádržích, silech nebo potrubích, a to buď bezkontaktně, nebo v přímém kontaktu s médiem.

Senzory pro kontrolu stavu měří údaje o stavu, jako jsou vibrace, teplota nebo nárazy, přímo na strojích a zařízeních.

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.