Přeskočit na hlavní obsah

Inklinometry

Inklinometry sledují změny úhlu a orientace, například u mobilních strojů nebo dynamických konstrukčních řešení. Vysoká přesnost měření a spolehlivé vyhodnocování dat – i za přítomnosti vibrací – podporují přesné polohování a stabilizační funkce. Díky tomu jsou tyto senzory ideální pro úkoly související s polohováním, sledováním náklonu a asistenčními funkcemi v průmyslových a mobilních aplikacích.

Senzory, Inklinometry

Inklinometry TURCK spolehlivě monitorují úhly a polohu, a to od jednoduchého spínače náklonu QR20 až po řadu Pro Line s integrací MEMS gyroskopu. Tři produktové řady – Efficiency, Advanced a Pro – vám pomohou vybrat správnou výkonnostní třídu pro každou aplikaci: cenově výhodné spínání, přesné statické měření nebo rychlé a stabilní signály při pohybu, vibracích a nárazech. Výstupy IO-Link, CANopen, analogové nebo spínací, stejně jako odolná pouzdra QR20, zjednodušují integraci a uvedení do provozu.

 

Naše nabídka inklinometrů vyniká následujícími vlastnostmi:

  • Nízké nároky na integraci: k detekci koncové polohy a náklonu stačí jednoduchý spínací signál
  • Bezúdržbová technologie QR20: spolehlivě nahrazuje mechanické spínače nebo spínače na bázi kapalin
  • Rychlá instalace: šetří čas při uvádění do provozu, zejména při použití s příslušným instalačním příslušenstvím
  • Robustní konstrukce skříně: zvyšuje provozuschopnost i v náročných podmínkách
měřicí rozsah: jednoosé varianty umožňují kompletní sledování polohy a úhlu
360°
měřicí rozsah: nabízíme dvouosé modely pro přesné měření sklonu ve dvou směrech
±85°
odolnost proti nárazům: zvyšuje životnost řady Pro Line při mobilním a dynamickém použití
200 g
stupeň krytí: zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách a v mobilních zařízeních
IP68/IP69K

Prohlédněte si naše produktové řady

Videoprezentace produktu: Inklinometry

Inklinometry v centru pozornosti

Přečtěte si případové studie, články o technologiích a další příspěvky věnované sklonoměrům společnosti TURCK