Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Cenově výhodný snímač náklonu

Snímač QR20 od společnosti TURCK umožňuje detekci náklonu pro jednoduché spínací úlohy

Senzory, Inklinometry, Decentralizovaná automatizace

Výhody

  • Rychlá instalace bez vrtání
  • Provoz bez nutnosti údržby
  • Robustní koncepce pouzdra QR20
  • Cenově výhodná náhrada za starší technologie 

Snímač náklonu B1N180V-QR20 rozšiřuje portfolio QR20 společnosti TURCK o cenově výhodné řešení pro jednoduché spínací aplikace. Tento jednoosý snímač využívá technologii MEMS pro měření zrychlení a nabízí pevně dané spínací okno v rozsahu 180 stupňů. Díky tomu může v mnoha aplikacích nahradit rtuťové, kapalinové a kuličkové spínače. Snímač náklonu kombinuje robustní mechaniku, rychlou instalaci a bezúdržbový provoz. Jelikož nejsou zapotřebí žádné ovládací prvky ani procesy učení, lze snímač rychle uvést do provozu.

 

Montážní sada MAGKIT-QR20 usnadňuje seřízení snímače.
Model B1N180V-QR20 je vybaven spínacím výstupem typu PNP, který spíná při úhlu 180 stupňů podél osy snímače. Magnetická montážní sada MAGKIT-QR20 umožňuje rychlou instalaci bez vrtání a výrazně usnadňuje nastavení spínacího úhlu. Díky bezúdržbovému způsobu měření a utěsněnému pouzdru je snímač vhodný i pro náročná prostředí nebo měnící se podmínky umístění.

 

Snadná detekce změn náklonu a koncových poloh
Mezi typické oblasti použití snímačů náklonu patří mobilní stroje, průmyslová zařízení a infrastrukturní aplikace. Patří sem například mobilní dopravníkové pásy, sklápěče typu roll-off, plavební komory, přepady a ventilační klapky. Pro složitější aplikace jsou k dispozici snímače náklonu QR20 s rozhraními IO-Link, analogovým nebo CANopen, stejně jako verze s parametrizovatelnými spínacími okny.

Zjistěte více o našich produktech

Zjistěte více informací