Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Dynamické inklinometry s rozhraním CANopen

Senzory využívající MEMS/gyroskopy společnosti TURCK jsou nyní k dispozici také s rozhraním CANopen pro mobilní stroje 

Senzory, Inklinometry

Výhody

  • Snadná instalace díky funkci vodováhy  

  • Vysoká spolehlivost díky odolnosti proti nárazům až do 200 g a krytí IP69K  

  • Rychlá a přesná data ze senzorů pro přesné řízení v dynamických aplikacích  

Společnost TURCK nyní nabízí své inklinometry QR20 s rozhraním CANopen, čímž rozšiřuje stávající řadu s rozhraními IO-Link, spínací a analogové výstupy. Díky širokému rozsahu napájecího napětí od 8 do 36 VDC a certifikaci E1 jsou nové inklinometry s rozhraním CANopen ideální pro použití v mobilních strojích, jako jsou kolové nakladače, sklápěče nebo teleskopické plošiny. Patentovaná funkce vodováhy umožňuje rychlou a snadnou instalaci.  

Přesnost díky kombinaci gyroskopu a MEMS senzorů

Všechny inklinometry řady QR20 jsou k dispozici jako jednoosá zařízení pro statické (B1N) nebo dynamické aplikace (B1NF), stejně jako dvouosé snímače pro statické (B2N) nebo dynamické aplikace (B2NF). Inklinometry využívají kombinaci signálu z gyroskopu a měření zrychlení pomocí technologie MEMS, která kompenzuje nárazy a vibrace účinněji než konvenční senzory. To zajišťuje přesné a stabilní měření i v pohyblivém nebo vibrujícím prostředí.  

Více informací o našich produktech najdete v obchodě