Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Dynamické inklinometry se spínacím výstupem

Inklinometry společnosti Turck s kombinovaným signálem z MEMS a gyroskopu pro aplikace v pohybu jsou nyní k dispozici se spínacím výstupem 

Senzory, Inklinometry

Výhody

  • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduchým spínacím výstupům 

  • Snadná instalace díky „funkci vodováhy“ 

  • Vysoká spolehlivost díky odolnosti vůči nárazům až do 200 g a stupni krytí IP69K 

  • Umožňuje vyšší taktovací frekvence díky dynamickému signálu náklonu   

  • Úspora nákladů díky absenci stíněných kabelů a analogových vstupů, jakož i portů IO-Link  

Inklinometr QR20 společnosti Turck generuje svůj signál na základě kombinace dvou měřicích principů: signálu z gyroskopu a měření zrychlení pomocí technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical System). Senzory tak kombinují výhody obou měřicích principů. Inklinometr QR20 potlačuje rázy a vibrace mnohem účinněji než zařízení s konvenčními signálními filtry. Jednoosé a dvouosé inklinometry B1NF a B2NF zároveň dosahují dynamického rozsahu, jaký dosud nebyl u pohyblivých aplikací nebo vibrujících strojů možný. 

Nové varianty QR20 spínají při dosažení prahové hodnoty nebo spínacího okna. Lze nastavit dvě spínací okna a použít je v režimu NO nebo NC. Model QR20 se spínacími výstupy je obzvláště vhodný pro použití tam, kde postačuje jednoduchý spínací signál v logice PNP nebo NPN při dosažení určitého úhlu náklonu. 

LED vodováha usnadňuje uvedení do provozu

„Funkce vodováhy“ usnadňuje montáž zařízení. LED dioda signalizuje blikáním, kdy je snímač umístěn vodorovně. To umožňuje bezpečnou a bezchybnou montáž snímače bez nutnosti použití příslušenství. Použití průsvitných plastů pro LED displej eliminuje potřebu LED čoček, které mohou představovat potenciální slabé místo pouzdra. 

Tato zařízení jsou vhodná také pro aplikace v oblasti polohování a zvedání. Společnost TURCK doplňuje své stávající portfolio čtyř snímačů náklonu s rozhraním IO-Link o čtyři další zařízení: jednoosý model B1N a dvouosý model B2N pro statické aplikace a odpovídající modely B1NF a B2NF pro dynamické aplikace.