Zum Hauptinhalt springen
Schutz

Ex-Trennung in modularen Prozessanlagen

In kompakten Schaltkästen auf Prozessmodulen übertragen IMXK-Interfacegeräte Signale von eigensicheren Feldgeräten

Eigensicherheit (Ex-i), Dezentrale Automatisierung, Trennbarrieren

Benefits

  • Geringe Tiefe von 77 Millimetern ermöglicht Montage in Kompaktschaltkästen und Kleingehäusen
  • Hohe Sicherheit in funktional sicheren Kreisen bis SIL2
  • Weltweite Zulassungen erlauben dynamische globale Produktionsszenarios
  • Investitionssicherheit dank marktführender Präzision, Geschwindigkeit und Temperaturstabilität

Herausforderung

Modulare Prozessanlagen setzen auf kompakte Schaltkästen, um Platz zu sparen und flexible Produktionskapazitäten zu ermöglichen. Doch klassische Interface-Geräte sind oft zu tief für diese flachen Gehäuse, die aufgrund der beengten Platzverhältnisse eingesetzt werden. Gleichzeitig müssen eigensichere Signale zuverlässig übertragen und funktional sichere Kreise bis SIL2 realisiert werden. Eine Lösung muss daher platzsparend sein, höchste Sicherheitsstandards erfüllen und sich weltweit flexibel einsetzen lassen, ohne an Zuverlässigkeit, Präzision und Geschwindigkeit zu verlieren.

Lösung

Die IMXK-Interfacegeräte von TURCK sind speziell für kompakte Schaltkästen in modularen Prozessanlagen entwickelt. Mit nur 77 mm Bautiefe passen sie in besonders flache Schutzgehäuse und ermöglichen eine sichere Ex-Trennung für Sensoren und Aktoren bis Zone 0/Zone22.  IMXK12 dagegen können in Zone 2 installiert werden. Dank globaler Zulassungen (ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TIIS) sind sie weltweit einsetzbar, was den internationalen Einsatz modularer Skids erleichtert. Das IMXK12-Portfolio umfasst Trennschaltverstärker (IMXK12-DI), Ventilsteuerbausteine (IMXK12-DO), Analoge Ausgangstrenner  (IMXK12-AO,) sowie Messumformer-Speisetrenner (IMXK12-AI) für analoge Signale. Alle Geräte ermöglichen eine sichere Signalübertragung und erfüllen SIL2-Anforderungen. Ihr weiter Eingangsspannungsbereich von 10–30 VDC erlaubt zudem den Einsatz mit Solarstrom oder mobilen Energiequellen, etwa auf Fahrzeugen mit Bordnetz. Durch die kompakte Bauform sparen Anwender Platz, während die einfache Integration die Inbetriebnahme beschleunigt. Die IMXK-Serie bietet so eine zukunftssichere Lösung für flexible, modulare Prozessanlagen.

„Mit der IMXK-Serie bieten wir eine kompakte und flexible Lösung für die Ex-Trennung in modularen Prozessanlagen – weltweit einsetzbar und zukunftssicher.“

Frank Humpert | Product Manager Interface Technology – Functional Safety | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Interfacetechnik

Trennbarrieren

approvals_certifications: ATEXNennspannung: 24 VDCSchutzart: IP20Kanalanzahl: 1