TN920-Q120L130-H1147Schreib-Lesegerät UHF100000887NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Australien (920...926 MHz)
TN-UHF-Q180L300-MYS-LNXUHF-Reader100025574NetzwerkprotokollTCP/IPSchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Malaysia (919...923 MHz)
SLLR14-1610P8Sicherheitslichtvorhang Empfänger3089018KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1610Anzahl der Strahlen184Optische Auflösung (mm)14
RSC4.5T-2/TXO3700Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung6632046Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPUR
WLS28-2XW430SPWMQLED-Linienleuchte im Metallgehäuse3090471DimmbarPWMLichtartWeißAnzahl der Farben/Segmente1
TSS-2P-A-2/TXLSuperseal-Steckverbinder Anschlussleitung100000483Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPUR
S15C-DTMS-MQKonverter Thermistor zu Modbus3815081Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTUEingangstypRTDAusgangstypModbus RTU (RS485)
PT10R-1003-U1-H1143/XDrucktransmitter100049242Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0...10 bar
PKWH3M-P7X2-0.6-PSGH3M/TFGFood & Beverage hygienic / TPE Verbindungsleitung6933532Leitungslänge (m)0.6LeitungsmaterialTPE-O
Q4XTILAF500-Q8Opto-Sensor Laserdistanzsensor (Triangulation)3802751LichtartRotFunktionLaser-Reflexionslichttaster - TriangulationAusgangsfunktionAnalogausgangMax. Reichweite (mm)500
RKC4.5T-10-RSC4.5T/TXOAktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung6627268Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPUR