BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX805-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046992ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX710-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002031ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX715-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002032ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX107D-00VPSTTX100 HMI Serie 7” Display mit TX VisuPro Runtime100031621SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX707HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007473ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX707FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display für F & B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007471ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront