QS18VP6FF50Q9Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3076206LichtartRotFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)50
QS18VP6LVQ1Reflexionslichtschranke3078506LichtartRotFunktionReflexionslichtschrankeMax. Reichweite (mm)6500
QS18VP6LAFQ1Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung3075510LichtartRotFunktionLaser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer HintergrundausblendungMax. Reichweite (mm)150
S18RW3FF50QOpto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3030887LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionRelaisausgangMax. Reichweite (mm)50
QS18VP6FF100Q1Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3075045LichtartRotFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)100
S30SP6FF400 W/30Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3033888LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)400
S30SP6FF200 W/30Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3033885LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)200