TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX710-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002031ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX715-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002032ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002080ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX707-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002030ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002033ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002029ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX700D-P3WV01TX700 HMI / PLC Serie Dual Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100009354Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX707HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007473ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX707FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display für F & B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007471ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX715FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display für F & B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007472ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront