SGSXP4-300Q88Sicherheitslichtvorhang3803223Überwachungsfeldhöhe (mm)900Anzahl der Strahlen4Optische Auflösung (mm)300Max. Reichweite (mm)60000
SGSMA2-500Q12Sicherheitslichtvorhang3803233Überwachungsfeldhöhe (mm)500Optische Auflösung (mm)500Max. Reichweite (mm)8000
SGSSA3-400Q8Sicherheitslichtvorhang3803230Überwachungsfeldhöhe (mm)800Anzahl der Strahlen3Optische Auflösung (mm)400Max. Reichweite (mm)8000
SGSXP2-500Q88Sicherheitslichtvorhang3803221Überwachungsfeldhöhe (mm)500Anzahl der Strahlen2Optische Auflösung (mm)500Max. Reichweite (mm)60000
SGSXP3-400Q88Sicherheitslichtvorhang3803222Überwachungsfeldhöhe (mm)800Anzahl der Strahlen3Optische Auflösung (mm)400Max. Reichweite (mm)60000
SGSMA4-400Q12Sicherheitslichtvorhang3803236Überwachungsfeldhöhe (mm)1200Optische Auflösung (mm)400Max. Reichweite (mm)8000
SGSSA4-400Q8Sicherheitslichtvorhang3803232Überwachungsfeldhöhe (mm)1200Anzahl der Strahlen4Optische Auflösung (mm)400Max. Reichweite (mm)8000
SGSSA4-300Q8Sicherheitslichtvorhang3803231Überwachungsfeldhöhe (mm)900Anzahl der Strahlen4Optische Auflösung (mm)300Max. Reichweite (mm)6500
SGSMP4-300Q128Sicherheitslichtvorhang3803227Überwachungsfeldhöhe (mm)900Anzahl der Strahlen4Optische Auflösung (mm)300Max. Reichweite (mm)30000
SGSXP4-400Q88Sicherheitslichtvorhang3803224Überwachungsfeldhöhe (mm)1200Anzahl der Strahlen4Optische Auflösung (mm)400Max. Reichweite (mm)60000
SGSB2-500Sicherheitslichtvorhang3803237Überwachungsfeldhöhe (mm)500Anzahl der Strahlen2Optische Auflösung (mm)500
SGSMA4-300Q12Sicherheitslichtvorhang3803235Überwachungsfeldhöhe (mm)900Optische Auflösung (mm)300Max. Reichweite (mm)6500