Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY
Bestell-ID-Nr. 6629941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
4
Bemessungsspannung (V)
60
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Leitungsfarbe
Gelb
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsdurchmesser (mm)
5
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
21,20 €
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TEY
Artikel gesamt
21,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren