- Abmessungen (L x B x H)
- 152,2 mm x 57,1 mm x 46,7 mm
- Anschlusstechnik Feldbus
- 2 x RJ45
- Anschlusstechnik Signal
- Schraubklemme
- Anschlusstechnik Spannungsversorgung
- steckbare Schraubklemmleiste
- Ausgangsspannung
- 12...30 VDC
- Installationsbereich
- Nicht-Ex
- Netzwerkprotokoll
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Produkttyp
- Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
- Schutzart
- IP20
- Signalart
- Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, IO-Link
- Übertragungsrate Feldbus
- 10/100 Mbit/s
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 60
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -25
- Zulassungen
- cULus