Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
B2N45H-QR20-2LI2X3-H1151/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neigungssensor
B2N45H-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Bestell-ID-Nr. 100052452
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Bauform
Quader
Abmessungen (L x B x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Ultem
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
229,00 €
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N45H-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Artikel gesamt
229,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren