Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
PVL500NQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVL500NQ
Bestell-ID-Nr. 3032569
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
608 mm x 31 mm x 37,3 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
8
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1500
Optische Auflösung (mm)
70
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
500
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
587,00 €
home
Turck-Shop
Produkte
Others
PVL500NQ
Artikel gesamt
587,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren