Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SC22-3-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitstechnik Sicherheitskontroller
SC22-3-C
Bestell-ID-Nr. 3077913
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
131 mm x 64 mm x 130 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Federzugklemmen
Funktion
Controller
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
3 x Schließer
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.628,00 €
Artikel gesamt
1.628,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SC22-3-C
Support kontaktieren