Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
VAS22-A80E-1.7/TX2008 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-A80E-1.7/TX2008
Bestell-ID-Nr. 6606949
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
230
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
14,70 €
Artikel gesamt
14,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
VAS22-A80E-1.7/TX2008
Support kontaktieren