Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SDPB-0008D-1005 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-1005
Bestell-ID-Nr. 6824421
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20...29 VDC aus Lastspannung
Betriebsspannung
DC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Produkttyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SDPB-0008D-1005
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
488,10 €
Artikel gesamt
488,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren