Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BC8-M18-IOL-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor test
BC8-M18-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100050174
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Für hochviskose Medien, Für trockene Granulate, Grenzstanderfassung, Kontinuierliche Füllstandsmessung
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
105,00 €
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC8-M18-IOL-H1141
Artikel gesamt
105,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren