Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
LI600P1-Q25LM2-LIU5X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI600P1-Q25LM2-LIU5X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1590135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
658 mm x 35 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Messbereich (mm)
600
Messprinzip
Induktiv
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich (mm)
600
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI600P1-Q25LM2-LIU5X3-H1151
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
486,80 €
Artikel gesamt
486,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren