Zum Hauptinhalt springen
Unternehmensmeldung

TURCK erhält Cyber-Sicherheitszertifikat

Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 bestätigt sichere, strukturierte Entwicklungsprozesse von TURCK

Cybersicherheit

TURCK hat seine Entwicklungsprozesse für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme nach dem Sicherheitsstandard IEC 62443-4-1 zertifizieren lassen. Die Zertifizierung wurde durch den TÜV Nord erteilt und bestätigt die Einführung höchster Sicherheitsstandards im gesamten Produktentwicklungszyklus. TURCK erreicht dabei den Maturity Level 2, was eine strukturierte Dokumentation und Einführung der Sicherheitsmaßnahmen im Entwicklungsprozess belegt. Damit unterstreicht TURCK sein Engagement für Security by Design und schafft zusätzliche Transparenz und Vertrauen für Kunden weltweit. 

Die IEC 62443-4-1 legt fest, wie Hersteller sicherheitsrelevante Software und Systeme entwickeln, testen und pflegen müssen – ein zentraler Baustein für den Schutz vernetzter Produktionsumgebungen. Die Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf den Cyber Resilience Act der EU, dessen Anforderungen ab Ende 2027 verpflichtend für digitale Produkte gelten.