CODESYS
A CODESYS a piacvezető, gyártófüggetlen automatizálási szoftver. A felhasználók világszerte a CODESYS-t használják automatizálási rendszerek vezérlőprogramjainak készítéséhez, függetlenül a használt hálózati protokolltól.
Rövid összefoglaló
A gyártóspecifikus PLC-programozási környezetek a gépgyártókat bizonyos vezérlőgyártókhoz, azok licencelési modelljeihez és hálózati protokolljaihoz kötik. Éppen ezért a TURCK a CODESYS-re támaszkodik, amely egy gyártófüggetlen, az IEC 61131-3 szabványnak megfelelő automatizálási szoftver: Az olyan nyelveken írt vezérlőprogramok, mint az ST vagy a FUP, a protokolltól függetlenül futnak a többprotokollos eszközökön, és kombinálhatók a PROFINET, az EtherNet/IP, a Modbus TCP, a CANopen vagy az OPC UA protokollokkal. Az IP67-es TBEN-L-PLC PLC-k, a BL20/BL67-PG-EN-V3 átjárók, valamint a TURCK IO-Link-hez és a BL ident RFID-rendszerhez készült könyvtáraival, valamint a licencmentes TX VisuPro vizualizációs szoftverrel. A vezérlőlogika így közvetlenül a gépre kerül, és az adatok szűrésre kerülnek, mielőtt a felhőbe továbbítódnának. Az eredmény: nincsenek további szoftverlicenc-költségek, kevesebb kábelezés, moduláris gépek és globálisan használható programok.
Nyitott rendszer
A nagy vezérlőrendszer-gyártók által kínált programozási környezetekkel ellentétben a szoftver független az automatizálási platformot használó több mint 400 hardvergyártótól. A különböző gyártók eszközei és rendszerei közötti nyitottság és együttműködési képesség ezért a program alapvető jellemzői. Világszerte egyre több felhasználó értékeli ezt a megközelítést, és saját megoldásaival erősíti az egész rendszert.
Az IEC 61131-3 szabvány biztosítja az interoperabilitást
A szoftver megfelel a PLC-programozásra vonatkozó IEC 61131-3 nemzetközi szabványnak, ami biztosítja a CODESYS-programok más szabványosított eszközökkel való együttműködőképességét. A CODESYS-ben történő programozás olyan programozási nyelveken alapul, mint az AWL, az ST, a FUP és mások, ami zökkenőmentes kommunikációt biztosít más eszközökkel és rendszerekkel.
Határtalan
A CODESYS lehetővé teszi különböző terepi busz- és Ethernet-protokollok használatát egyetlen automatizálási rendszeren belül. Amikor a felhasználók olyan alkalmazásokat hoznak létre, amelyek a PROFINET-et és az EtherNet/IP™-t vagy az EtherCAT-et kombinálják, kihasználhatják a szoftver nyitottságának előnyeit.
Előnyök
TX Visu Pro megjelenítési szoftver
Ha CODESYS megjelenítési funkciói nem elégségesek, vagy ha a TX sorozatú HMI-eszközöknek HMI-protokoll szinten kell kommunikálniuk más gyártók vezérlőivel, a TURCK saját, nagy teljesítményű megjelenítési programot kínál: a TX VisuPro a Turck grafikus felhasználói felületek létrehozására szolgáló fejlesztői környezete.
A szoftver CODESYS-illesztőprogramot biztosít a CODESYS-vezérlőkhöz való csatlakozáshoz. Ezen felül a TX Visu Pro egyszerre akár nyolc azonos vagy különböző vezérlővel is képes kommunikálni. Többek között a következő vezérlőgyártók HMI-protokolljait támogatja:
- Siemens
- PHOENIX Kapcsolat
- Allen-Bradley
- Beckhoff
CODESYS (V2, V3):
- Mitsubishi
- Omron
- Modbus (TCP, RTU)
- CANopen
- OPC UA (szerver, kliens)
- MQTT
Az olyan fejlett jellemzők, mint a gesztusvezérlés, az ütemezés, a JavaScript, az IP-kamerák, az e-mail és a naplózási funkciók, gyorsan és intuitív módon megvalósíthatók.
A TX VisuPro Turck hardverrel együtt használva licencmentes, és ingyenesen letölthető a Turck weboldaláról. A beépített szimulációs módnak köszönhetően megjelenítést hozhat létre és tesztelhet akár valódi hardver nélkül is.
Letöltések és Termékek
CODESYS gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához
Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.
CODESYS Turck-nál: gyakran feltett kérdések
Miért használja a Turck a CODESYS-t a programozható automatizálási eszközökhöz?
A Turck a CODESYS-t használja, mivel ez egy, az IEC 61131-3 nemzetközi szabványon alapuló, gyártótól független programozási környezet. A mérnökök olyan szabványos nyelveket használnak a Turck-eszközök programozásához, mint a Structured Text (ST) és a Function Block Diagram (FBD), és nem kötődnek egyetlen PLC-gyártó licencmodelljéhez sem. A Turck ingyenesen biztosítja a CODESYS programozási szoftvert a Turck hardverhez. A CODESYS Group adatai szerint több mint 500 eszközgyártó kínál CODESYS-kompatibilis eszközöket, ami lehetővé teszi a programozási szakértelem átvitelét egyik hardverplatformról a másikra.
Mely TURCK termékek programozhatók a CODESYS segítségével?
Turck három termékcsaládot kínál a CODESYS V3 programozható eszközök közül: a BL20 és BL67 programozható átjárók (BLxx-PG-EN-V3), a TBEN-L sorozat kompakt, IP67 védelmi fokozatú PLC-i (TBEN-L…-PLC), valamint a TX sorozatú, integrált megjelenítési lehetőségekkel rendelkező HMI/PLC terminálok. Mindegyik ugyanabban a CODESYS fejlesztői környezetben programozható, így egyetlen tervezési munkafolyamat keretében megoldható az I/O-szintű vezérlés, a gépszintű PLC-k és a kezelői terminálok vezérlése.
Milyen előnyei vannak annak, ha a CODESYS vezérlőt közvetlenül a helyszínen üzemeltetjük?
A Turck IP67-es eszközökön futó CODESYS a vezérlőlogikát a vezérlőszekrényből a gépre helyezi át. A TBEN-L PLC-k teljesen zárt, IP65/IP67/IP69K védelmi osztályú házakkal rendelkeznek, és akár önálló PLC-ként, akár decentralizált PLC-ként is működhetnek, amelyek előfeldolgozzák a jeleket egy magasabb szintű vezérlő számára. Ennek eredményeként csökken a vezérlőszekrényben szükséges helyigény és egyszerűsödik a kábelezés, valamint moduláris gépek jönnek létre, amelyekben minden modul saját vezérlőprogrammal rendelkezik, és egyszerűsített adatokat továbbít a központi vezérlőnek.
Milyen protokollokat és IIoT-interfészeket támogatnak a CODESYS-alapú Turck-eszközök?
A CODESYS-alapú Turck-eszközök több Ethernet-protokollt és IIoT-interfészt egyesítenek egyetlen eszközben. A BL67-PG-EN-V3 átjáró PROFINET-eszközként, EtherNet/IP-eszközként vagy Modbus TCP master/slave-ként működik, és OPC UA szerver/kliens funkciókat, valamint IIoT-átjáró funkciót kínál a TURCK Cloud felé. A TBEN-L PLC-k támogatják a PROFINET vezérlőket/eszközöket, az EtherNet/IP szkennereket/eszközöket, a Modbus TCP-t, a Modbus RTU-t és a CANopen-t. Kiválasztott TX700 modellek EtherCAT és SAE J1939 master funkciókkal is rendelkeznek. A támogatott protokollok eszközönként eltérőek; a pontos hatókört a termék adatlapja tartalmazza.
Mit kínál a Turck a szokásos CODESYS-könyvtárak mellett?
Turck saját könyvtárakat és funkcióblokkokat biztosít az IO-Linkhez és a BL ident® RFID-rendszerhez. Ezen felül Turck minden támogatott CODESYS-verzióhoz kiad eszközcsomagokat és firmware-t, például a BL67-PG-EN-V3 átjáróhoz a v3.5.16.30 és a v3.5.21.x verziókat. Ezek az építőelemek lehetővé teszik az IO-Link-eszközök és az RFID-adatok felhasználását a vezérlőprogramban anélkül, hogy a kommunikációs réteget teljesen újra kellene írni.
Helyettesíthet-e egy CODESYS-alapú Turck-eszköz egy központi PLC-t?
Ez az alkalmazás függ az alkalmazástól. A CODESYS-szel felszerelt Turck-eszközök önállóan, magasabb szintű vezérlő nélkül is képesek irányítani egy alkalmazást, vagy hálózatban decentralizált PLC-ként előfeldolgozni a jeleket.
A Turck TBEN-L PLC-ket kis vagy moduláris gépekhez ajánlja. Nagyobb rendszerek esetében az alkalmasság az I/O-pontok számától, a ciklusidőtől és a memóriakapacitástól függ; a TX700 sorozat (1 GHz-es ARM Cortex-A8, 512 MB RAM) és a TX800 sorozat (négymagos 1,6 GHz, 2 GB RAM) több számítási erőforrást kínál, mint az I/O szintű eszközök. Egy közzétett alkalmazási példában az ISW gépgyártó egy programozható BL20 átjárót használt PLC-ként a PALC képfeldolgozó gépeihez. Az ISW szerint neves gyártók PLC-i is el tudták volna látni ezt a Feladatot, de azok szükségtelenül drágák és bonyolultak lettek volna.