Ugrás a fő tartalomhoz

Gépbiztonság

A gépbiztonság a kockázatértékelés, valamint a központosított vagy decentralizált biztonsági vezérlőrendszerek révén védi az embereket – ez képezi az alapját a szabványoknak megfelelő gépeknek, a moduláris kialakításnak és a gyors üzembe helyezésnek.

Gépbiztonság

Rövid összefoglaló

A gépbiztonság a gépgyártás területén a funkcionális biztonság egyik alágazata, amelynek célja, hogy megfelelő védelmi intézkedések révén az embereket fenyegető kockázatokat elfogadható maradék kockázatra csökkentsék. A gyártók a 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek megfelelően értékelik a kockázatokat, és ezekből a kockázatértékelésekből levezetik a megfelelő biztonsági funkciókat. A műszaki védelem tervezése a teljesítményszinteken (PL) alapul, amelyek a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek meghibásodási valószínűségét írják le. A TURCK gépbiztonságot a PROFIsafe rendszerhez készült TBPN biztonsági I/O-modulokkal, a CIP Safety rendszerhez készült TBIP modulokkal, a TBSB lekapcsoló dobozzal, valamint a Banner Engineering SC10, SC26 és XS26 biztonsági vezérlőkkel támogatja. Ezek a megoldások lehetővé teszik a PROFINET, a Modbus TCP, az EtherNet/IP, a PROFIsafe, a CIP Safety és az ISD alapú központosított és decentralizált biztonsági koncepciók megvalósítását. A biztonsági alkalmazások grafikus szoftver segítségével konfigurálhatók, szimulálhatók és dokumentálhatók.

Gépek és folyamatok funkcionális biztonsága

Minden gyártónak a 2006/42/EK gépekről szóló irányelv (MD) szerint fel kell mérnie termékek által jelentett kockázatot a géppel érintkezésbe kerülő személyek védelme érdekében. A gépekről szóló irányelv azonban nem kizárólag az EU-n belül alkalmazandó. Az európai egységes piacon belüli más országokban is érvényes. A helyi szabványok gyakran hivatkoznak az MD-ben felsorolt európai biztonsági szabványokra, mint harmonizált szabványokra.

A gép által jelentett kockázatot olyan mértékben kell csökkenteni, hogy a fennmaradó kockázat elfogadható legyen. Ennek értékelése érdekében a gyártó háromlépcsős kockázatértékelést végez. A kockázatot a tervezés, a műszaki védelem, valamint a felhasználói tájékoztatás – például a használati útmutatók – révén kell csökkenteni.

A veszélyek osztályozása teljesítményszint szerint

Annak megállapításához, hogy mely műszaki védelmi intézkedések megfelelőek egy adott kockázat esetén, a gyártók olyan mutatókra támaszkodnak, amelyek a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek meghibásodásának valószínűségét jelzik: a teljesítményszintekre (PL).  Először a gyártás meghatározza a biztonsági funkció cél-teljesítményszintjét (PLr). Miután megtervezte a funkció megvalósítására szolgáló biztonsági vezérlőrendszert, a gyártás meghatározza a tényleges teljesítményszintet. A folyamat végén a PL-nek és a PLr-nek meg kell egyeznie. Általánosságban háromféle biztonsági vezérlőrendszer különböztethető meg.   

A gépbiztonság három alapelve

1. Relé-technológia

A hagyományos biztonsági technológia biztonsági reléket használ. A biztonsági logikát vezetékes érintkezőkkel valósítják meg. A relék például biztosítják, hogy a hajtás addig ne indulhasson el, amíg a biztonsági fényfüggönyök feszültség alatt vannak. Ezek a rendszerek viszonylag költséghatékonyak, és világszerte megvalósíthatók.

Ebben a folyamatban nem kerül sor szoftver használatára. A nagyobb és összetettebb biztonsági rendszerek esetében azonban a relétechnológia kezelése bonyolulttá válik. A hibák elhárítása és diagnosztizálása rendkívül időigényes. A rendszer nem képes önellenőrzést végrehajtani.

2. Központosított biztonsági vezetékezés biztonsági vezérlőkkel

Ha a rendszer összetettsége eléri egy bizonyos szintet, költséghatékonyabbá válik a biztonsági alkalmazások biztonsági vezérlőkkel történő megvalósítása. A programok olyan vezérlőkbe vagy biztonsági vezérlőrendszerekbe írhatók, amelyek – egyszerűen fogalmazva – booli operátorok (AND, OR, NOT, XOR) segítségével kapcsolják össze a műveleteket a feltételekkel.

Bár ezeknél az alkalmazásoknál a vezetékezés egyszerűbb, mint a relétechnológia esetén, az összes biztonsági jel továbbra is a vezérlőszekrényben található központi vezérlőhöz kell eljuttatni, ami mind költséges, mind időigényes. A biztonsági vezérlők előnye, hogy a biztonsági programok másolhatók és többször is újra felhasználhatók hasonló gépek esetében. A biztonsági funkciók bővítése viszonylag egyszerű. Ezen felül a biztonsági alkalmazások grafikusan megjeleníthetők a HMI-n keresztül. Az információk és jelek így a vezérlőtől a PLC-hez, valamint a PLC-től a vezérlőhöz is áramolhatnak. 

3. Decentralizált biztonsági koncepciók

3.1: Decentralizált vezetékezés – központosított vezérlés

Biztonsági jelek IP67-es I/O-modulok segítségével közvetlenül a terepen is begyűjthetők, majd biztonsági terepi buszon vagy biztonságos Ethernet-protokollon keresztül továbbíthatók egy biztonsági vezérlőhöz. A biztonsági funkciók vezérlése így központosítottá válik, ami – figyelembe véve a buszciklusidőket és a láncolt üzeneteket – hosszabb válaszidőkkel járhat. Ez pedig nagyobb távolságokat tesz szükségessé a védőberendezések és a veszélyforrások között.

3.2 Decentralizált vezetékezés – decentralizált vezérlés

Az egyes gyártók biztonsági I/O-moduljai a biztonsági funkciókat közvetlenül a modulon, a helyszínen is vezérelhetik. Ezekkel a következetesen decentralizált biztonsági megoldásokkal a felhasználók elkerülhetik a hosszú ciklusidőkből adódó potenciális problémákat. Ezen felül az üzembe helyezés is egyszerűbbé válik, mivel az egyes géprészek vagy modulok offline módon is tesztelhetők.

Mindkét decentralizált megoldás hatékony bekötést tesz lehetővé szabványos csatlakozók használatával. A magasabb szintű vezérlőknek továbbított információk megkönnyítik az alkalmazások üzembe helyezését és hibakeresését.

Előnyök

Videó: Biztonsági megoldások – Funkcionális biztonság az emberek és a gépek számára

A gépbiztonság a gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához

Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.

Gépbiztonság a TURCK-nál: Gyakran feltett kérdések

1. Mi az a gépbiztonság, és miért fontos a gépbiztonság a gépgyártók számára?

A gépbiztonság a gépek által jelentett kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket foglalja magában. A gépbiztonság a 2006/42/EK gépekről szóló irányelv által előírt kockázatértékelés szerves része, és az emberek védelmét szolgálja. A gyártók azonosítják a kockázatokat, meghatározzák a biztonsági funkciókat, és összehasonlítják a szükséges teljesítményszintet az elért teljesítményszinttel. A Turck biztonsági I/O-modulokkal és biztonsági vezérlőkkel támogatja a különböző biztonsági koncepciókat.

2. Melyik gépbiztonsági koncepciók valósíthatók meg a Turck megoldásainak segítségével?

A gépbiztonság megvalósítható relétechnológiával, központosított biztonsági vezérlőkkel vagy decentralizált biztonsági koncepciókkal. A Turck TBPN és TBIP biztonsági I/O-modulokkal decentralizált architektúrákhoz, valamint az SC10, SC26 és XS26 biztonsági vezérlőkkel központosított architektúrákhoz kínál megoldásokat. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszer felépítésétől függően központosan vagy decentralizáltan valósítsák meg a biztonsági funkciókat.

3. Mely TURCK-termékek alkalmasak a decentralizált gépbiztonsághoz?

A decentralizált gépbiztonság érdekében a TURCK a PROFIsafe rendszerhez a TBPN biztonsági I/O-modulokat, a CIP Safety rendszerhez pedig a TBIP modulokat kínálja. A modulok saját biztonsági vezérlővel rendelkeznek, és lehetővé teszik a biztonsági funkciók előzetes programozását és tesztelését még az üzembe helyezés előtt. Üzem közben egy központi biztonsági vezérlő irányíthatja az alkalmazást a Safety Ethernet hálózaton keresztül.

4. Mely protokollokat támogatja a Turck a gépbiztonság és az ipari hálózatok terén?

A Turck-nál a gépbiztonság több biztonsági és automatizálási protokollon alapul. A TBPN biztonsági I/O-modulok támogatják a PROFIsafe-et, míg a TBIP modulokat a CIP Safety-hez tervezték. Az SC10, SC26 és XS26 biztonsági vezérlők eszközként vagy szolgaegységként használhatók PROFINET, Modbus TCP vagy EtherNet/IP hálózatokban. Ez lehetővé teszi a biztonsági alkalmazások bevezetését számos különböző automatizálási környezetben.

5. Hogyan programozzák a gépbiztonságot a TURCK biztonsági vezérlők segítségével?

A Banner Engineering biztonsági vezérlőiben a gépbiztonságot grafikus biztonsági programok segítségével valósítják meg. A szoftver támogatja a biztonsági alkalmazások konfigurálását és szimulálását, valamint dokumentációs jellemzőket is kínál. A biztonsági funkciókat logikai operátorok – például AND, OR, NOT vagy XOR – segítségével írják le, majd továbbítják a vezérlőkbe.

6. Milyen gépbiztonságos szoftvereket kínál a TURCK, és milyen jellemzőkkel rendelkeznek ezek?

A TURCK ingyenes, grafikus felhasználói felülettel rendelkező szoftvert kínál biztonsági vezérlőihez. A szoftver támogatja a biztonsági alkalmazások konfigurálását, szimulálását és dokumentációját. A programok USB-meghajtón keresztül más vezérlőkre is átvihetők. Ez lehetővé teszi, hogy azonos biztonsági alkalmazásokat több gépen is használjanak.

7. Hogyan lehet a biztonsági funkciókat megjelenítni a gépbiztonság területén?

A gépbiztonság állapotai grafikusan megjeleníthetők a biztonsági vezérlők segítségével egy ember-gép interfészen (HMI) keresztül. A biztonsági információk és jelek kicserélhetők a biztonsági vezérlő és a PLC között. Ezáltal a biztonsági alkalmazás állapotai és jelei rendelkezésre állnak a megjelenítéshez és a diagnosztikai feladatokhoz.

8. Hogyan támogatja a TURCK a diagnosztikát és a biztonsági adatokat a gépbiztonságos alkalmazásokban?

A gépbiztonság előnyei a felhasznált alkatrészek által szolgáltatott kiegészítő diagnosztikai információknak köszönhetőek. Az SC10 biztonsági vezérlő támogatja az ISD protokollt, amely hozzáférést biztosít a biztonsági érzékelők kapcsolási állapotaihoz és diagnosztikai adataihoz. A decentralizált gépbiztonság koncepciók emellett információkat továbbítanak a magasabb szintű vezérlőknek is, ezzel is segítve az üzembe helyezést és a diagnosztikát.

9. Milyen költség- és engedélyezési szempontokat kell figyelembe venni a TURCK gépbiztonsági megoldásainak alkalmazásakor?

A biztonsági vezérlőkhöz ingyenes szoftver áll rendelkezésre a biztonsági alkalmazások konfigurálásához és szimulálásához. A forráskód nem tartalmaz semmilyen további licencelési modellt vagy licencelési költséget. A forráskódból kitűnik, hogy a TBSB lekapcsoló dobozokat és decentralizált I/O-alkatrészeket alkalmazó passzív biztonsági koncepciók viszonylag költséghatékony biztonsági megoldásként tervezhetők meg.

10. Milyen gyakorlati alkalmazásokban használják a TURCK megoldásait a gépbiztonság területén?

A TURCK gépbiztonsági megoldásait számos alkalmazási területen használják, többek között a moduláris géptervezés, az intralogisztika, a hidrogéninfrastruktúra és a gyártóüzemek területén. A forrás szövegből származó példák között szerepel a sajtológépeken a biztonsági jelek feldolgozása, az optikai biztonsági eszközök decentralizált kikapcsolása, a mobil gépek ütközésvédelme, valamint a moduláris gyártási környezetekre vonatkozó biztonsági koncepciók.