Ugrás a fő tartalomhoz
Technológia

Pick-to-Light

A „Pick-to-Light” rendszerek vizuális felhasználói útmutatással és irányított anyagkivétellel támogatják a kézi összeszerelési és rendelésösszeállítási folyamatokat

Pick-to-Light

Rövid összefoglaló

A Pick-to-Light egy olyan technológia, amely vizuális támogatást nyújt a kézi összeszerelési és rendelés-összeállítási folyamatokhoz, és az anyagok kivételének és elhelyezésének irányítására szolgál. A Turck teljes körű Pick-to-Light megoldásai optikai útmutatással segítik a felhasználókat a kézi összeszerelési vagy rendelés-összeállítási folyamatok során. A lámpák vagy fényfüggönyök – beépített visszajelzéssel vagy anélkül – jelzik a kezelőnek, melyik tárolórekeszből kell kiemelnie az adott tételt. A használt modelltől függően a helyes kiemelés visszaigazolása vagy automatikusan történik, vagy a kezelő végzi el manuálisan. A Turck Pick-to-Light rendszerének minden alkatrésze úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen működjön együtt, így teljes körű megoldást kínálva az összeszerelési és rendelésösszeállítási feladatokhoz. A Turck Pick-to-Light rendszerei a zökkenőmentesen integrált rendszerkomponensek révén támogatják a telepítést, az üzemeltetést és a karbantartást.

Mi az a „Pick-to-Light”?

Turck teljes körű „Pick-to-Light” megoldásai megbízhatóan támogatják a felhasználókat a kézi összeszerelési vagy áruösszeállítási folyamatokban. A lámpák vagy fényfüggönyök – beépített visszajelzéssel vagy anélkül – jelzik a kezelőnek, hogy melyik tárolórekeszből kell kiemelnie az árucikket. A használt modelltől függően a helyes kivétel visszaigazolása vagy automatikusan történik, vagy a kezelő végzi el kézzel.

A Turck Pick-to-Light rendszer összes alkatrésze optimálisan össze van hangolva egymással. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszert nemcsak gyorsan és biztonságosan telepítsék, hanem megbízhatóan üzemeltessék és karbantartják is.

Előnyök

Turck teljes körű „Pick-to-Light” megoldásai strapabíró, IP67-es védelmi fokozatú alkatrészekkel testreszabhatók. IP20-as megoldások is rendelkezésre állnak. A magas védelemnek köszönhetően az egymáshoz illesztett alkatrészek gyorsan és megbízhatóan felszerelhetők közvetlenül a berendezésre. Ilyenkor már nincs szükség vezérlőszekrényekre.

A rendelkezésre álló hardver- és szoftverkomponenseknek köszönhetően a testreszabott, kulcsrakész megoldások gyorsan és költséghatékonyan megvalósíthatók. Tapasztalatával és a Pick-to-Light rendszer gondosan összehangolt komponenseivel a Turck biztosítja, hogy a teljes megoldás zökkenőmentesen működjön együtt.

A „Pick-to-Light” a gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához

Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.

Pick-to-Light a Turck-nál: Gyakran feltett kérdések

1. Mi az a „Pick-to-Light”, és mire használják?

A Pick-to-Light egy olyan technológia, amely vizuális útmutatást nyújt a kézi összeszerelési és rendelés-összeállítási folyamatokhoz. A TURCK Pick-to-Light megoldásai fényjelzéseket vagy fényfüggönyöket használnak annak jelzésére a kezelők számára, hogy melyik raktározó rekeszből kell az anyagokat kiemelni. A technológia támogatja az irányított munkafolyamatokat az összeszerelési és rendelésösszeállítási alkalmazásokban, és a rendszertől függően automatikus vagy manuális visszaigazolást biztosít a kivételről.

2. Hogyan működik a „Pick-to-Light” rendszer?

A Pick-to-Light rendszer vizuálisan irányítja a kezelőket az egyes munkalépések során. A Turck Pick-to-Light megoldásai fényjelzésekkel vagy fényfüggönyökkel jelzik a megfelelő tároló rekeszt. A kezelő kiveszi a szükséges anyagot, majd – az alkalmazott rendszertől függően – automatikusan vagy manuálisan visszaigazolja a műveletet. Ez lehetővé teszi a folyamatvezérlést közvetlenül a munkaállomáson.

3. Milyen hardver tartozik a TURCK Pick-to-Light megoldáshoz?

A TURCK „Pick-to-Light” megoldásai lámpákból vagy fényrácsokból állnak, beépített visszajelzéssel vagy anélkül. A rendszer egyes alkatrészeit úgy tervezték, hogy egymással együttműködve teljes körű megoldást nyújtsanak szerelési és rendelésösszeállítási feladatokhoz. A forrás szöveg a hardvert egy összehangolt, ipari alkalmazásokra szánt teljes rendszer részeként írja le.

4. Milyen szerepet játszik a „Pick-to-Light” rendszer az összeszerelési folyamatokban?

A Pick-to-Light rendszer vizuális útmutatást nyújt a kezelőnek, ezzel támogatva az összeszerelési folyamatokat. A TURCK Pick-to-Light megoldásai jelzik, melyik tárolórekeszből kell az alkatrészeket kivenni. Az alkalmazás egyik példája az autóiparban végzett alkatrészcsoportok összeszerelése, ahol az egyes alkatrészeket meghatározott sorrendben adagolják és veszik ki.

5. Milyen szerepet játszik a „Pick-to-Light” rendszer a rendelés-összeállítási folyamatokban?

A Pick-to-Light rendszer a felvételi hely egyértelmű jelzésével támogatja a komissiózási folyamatokat. A Turck Pick-to-Light rendszerei lépésről lépésre végigvezetik a kezelőket a komissiózási folyamaton. Erre példaként említhető az anyagok előkészítése egy logisztikai központban, ahol a tételeket különböző tárolási rekeszekből állítják össze.

6. Hogyan működik a visszaigazolás egy „Pick-to-Light” rendszerben?

A Pick-to-Light rendszerben a visszaigazolás – a használt modelltől függően – lehet automatikus vagy manuális. A Turck Pick-to-Light megoldásai mindkét lehetőséget kínálják. A visszaigazolás ellenőrzi, hogy az alkatrészt helyesen vették-e ki, és szerves részét képezi az összeszerelési vagy rendelés-összeállítási alkalmazáson belüli irányított munkafolyamatnak.

7. Milyen előnyöket kínál a Turck teljes körű „Pick-to-Light” megoldása a karbantartó szakemberek számára?

Turck teljes körű „Pick-to-Light” megoldásai olyan alkatrészekből állnak, amelyeket egymással való együttműködésre tervezték. Az eredeti szöveg szerint ez az integráció megkönnyíti a felhasználók számára a megoldás telepítését, üzemeltetését és karbantartását. Ennek eredményeként a karbantartó személyzet egy összehangolt rendszerrel dolgozik, amelynek alkatrészeit egymással való együttes használatra tervezték.

8. Milyen szoftverekre vagy programozási eszközökre van szükség a Pick-to-Light rendszerhez?

A forrás szöveg nem említi a Pick-to-Light rendszerhez kapcsolódó szoftvereket, programozási környezetet vagy mérnöki szerszámokat. A Pick-to-Light-ot olyan komplett megoldásként írják le, amelynek alkatrészei úgy lettek kialakítva, hogy összehangoltan működjenek az összeszerelési és rendelés-összeállítási folyamatok során. A forrás nem tartalmaz további részleteket a szoftverfunkciókról, a licencről vagy a programozási interfészekről.

9. Milyen költségeket vagy licencelési modelleket érdemes figyelembe venni a Pick-to-Light rendszer esetében?

A forrás szöveg nem tartalmaz információt a Pick-to-Light rendszer költségeiről, licencelési modelljeiről vagy ismétlődő díjairól. A forrás a Pick-to-Light rendszert az összeszerelési és rendelés-összeállítási folyamatokra vonatkozó komplett megoldásként írja le. A gazdasági mutatókról vagy a licencelési modellekről további információt nem közöl.

10. Mely iparágakban alkalmazzák a „Pick-to-Light” rendszert?

A Pick-to-Light rendszer alkalmas kézi összeszerelési és rendelésösszeállítási folyamatokra számos iparágban. A forrásban szereplő példák között szerepelnek a logisztikai alkalmazások, valamint az ipari gyártás során végzett összeszerelési folyamatok. Egy logisztikai vállalat a Pick-to-Light rendszert irányított rendelésösszeállításhoz használhatja, míg egy autógyártó az összeszerelési folyamatok támogatására alkalmazhatja.