Ugrás a fő tartalomhoz
Trend

A hidrogénprojektek gyorsabb automatizálása

Akár gyártásról, szállításról, tárolásról vagy felhasználásról van szó, a TURCK decentralizált automatizálási megoldásaival lerövidítheti H2-projektjei piacra lépési idejét — 360 fokos megoldások a fenntartható automatizáláshoz akár a 0. zónáig.

Hidrogén

Rövid áttekintés

A hatékonyság, a biztonság és a skálázhatóság iránti magas elvárások miatt a hidrogén költséghatékony felhasználása az ipari és energetikai alkalmazásokban kihívást jelent. A TURCK ezt a kihívást a hidrogénalkalmazásokhoz készült, robusztus automatizálási megoldásokkal kezeli, amelyek tartós érzékelőkre, IO-Link eszközökre, robbanásbiztos alkatrészekre és decentralizált I/O-ra épülnek. A folyamat-, nyomás- és állapotadatok megbízhatóan rögzítésre kerülnek a igényes környezetekben, és ipari hálózatokon keresztül integrálódnak a vezérlő- és IIoT-rendszerekbe. Ez lehetővé teszi az elektrolizátorok, a tároló- és elosztórendszerek biztonságos felügyeletét, pontos folyamatvezérlését és adatalapú optimalizálását. A vállalatok így élvezhetik az üzemek megnövekedett rendelkezésre állását, a fokozott biztonságot, a hatékonyabb folyamatokat, valamint a fenntartható hidrogénstratégiák gyorsabb megvalósítását.

A hidrogénprojektek automatizálása a lehető legrövidebb időn belül

A hidrogéninfrastruktúrát az elkövetkező években jelentősen ki kell bővíteni – legyen szó elektrolízis- és egyéb hidrogénelőállító létesítményekről, hidrogénszállító csővezetékekről és hajókról, tartályokról és egyéb tárolási technológiákról, illetve üzemanyagcellákról és egyéb hidrogénfelhasználó létesítményekről.

A TURCK automatizálási megoldásainak köszönhetően hidrogénprojektjei gyorsabban kerülhetnek piacra. A TURCK több évtizedes tapasztalattal rendelkezik hasonló, LNG-vel, földgázzal és egyéb robbanásveszélyes gázokkal működő üzemek automatizálása terén.

Ezen tapasztalatainknak és a megfelelő automatizálási koncepciónak köszönhetően hidrogénprojektjét gyorsabban tudjuk megvalósítani, mint más beszállítók. Ebben döntő szerepet játszik szakértőink projekt tapasztalata. A megfelelő automatizálási megoldás kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülhető legyen a hosszadalmas üzembe helyezés vagy az időigényes hibaelhárítás a projekt záró szakaszában, és így gyorsabban jelenhessünk meg a piacon.

A hidrogén már körülbelül 13 milliárd éve jelen van az univerzumban, de az idő döntő fontosságú, mivel az univerzum legegyszerűbb és leggyakoribb molekulája a jövőbeli energiaellátás kulcsfontosságú elemévé válik. Ne vesztegesse tovább az idejét: automatizálja hidrogénprojekteit a TURCK segítségével!

Webinar

Webinárium: A piacra lépésig eltelő idő, hidrogén

Hogyan lehet a hidrogéninfrastruktúra-projekteket gyorsabban megvalósítani? Hogyan lehet maximalizálni a hidrogéninfrastruktúra rendelkezésre állását? Mire kell figyelni ahhoz, hogy a szolgáltatók igénybevétele valóban felgyorsítsa a hidrogénprojektet? Szakértőink ezekre és még sok más kérdésre is választ adtak a „Time-to-market, hidrogén” című webináriumon.

Turck-webinárium-előzetes-laptop-képernyő-makett-hidrogén

Ezek a megoldások lerövidítik a termék piacra kerüléséig eltelő időt

Gyakran éppen az apró dolgok azok, amelyek végül késleltetik a projekteket. Az alábbi megoldások megmutatják, hogyan haladhat a hidrogénprojektje a leggyorsabb úton.

Moduláris rendszerek decentralizált automatizálása: MTP-kompatibilis

A TURCK decentralizált automatizálási megoldásai az I/O-rendszerek, vezérlők és az IP67-es biztonsági technológia átfogó termékpalettáján alapulnak.

opener_img_keyvisual_data

Állapotfigyelés

Az állapotfigyelés szisztematikus, valós idejű áttekintést nyújt a gépeiről és berendezéseiről, így mindig tisztában lehet azok állapotával.

360 fokos megoldások — világszerte egy kézből

Nem minden alkalmazásnál lehet megkerülni a kapcsolószekrények használatát, de ha a rendszereket mégis gyorsan piacra kell vinni, elengedhetetlen, hogy a mechanikai munkákat és a tesztelést az automatizálási partnerére bízza.

lp-da-teaser-img-safety (1)

Javítsa fenntarthatósági mérlegét az automatizálás segítségével

Még a H2-projektek keretein kívül is az automatizálás hozzájárulhat a gyártás hatékonyságának növeléséhez és az energia-megtakarításhoz. Fenntarthatósági oldalunkon megtudhatja, milyen megoldásokkal tudjuk Önt támogatni ezen az úton.

A TURCK képes a hidrogéntechnológiára: ezek a projektek bizonyítják ezt

A robbanásvédett területeken végzett folyamatautomatizálás terén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően hidrogénprojektjét már a kezdetektől fogva gyorsan és hatékonyan tudjuk automatizálni. Győződjön meg róla saját szemével!