Vezérlőszekrény-védőburkolat többprotokollos támogatással
12/26 | 2026. szeptember 10. | A TURCK IM18-CCM45 készüléke beépített érzékelők segítségével figyeli az irányítószekrényeket, és az adatokat Etherneten keresztül továbbítja a vezérlőnek

A TURCK legfrissebb hírei egy helyen – ismerd meg termékeink, technológiáink és vállalatunk legújabb fejlesztéseit! Minden hír mellett megtalálod a hozzá tartozó, letölthető sajtóanyagot szövegekkel és képekkel. További anyagokért fordulj sajtócsapatunkhoz!
12/26 | 2026. szeptember 10. | A TURCK IM18-CCM45 készüléke beépített érzékelők segítségével figyeli az irányítószekrényeket, és az adatokat Etherneten keresztül továbbítja a vezérlőnek

11/26 | 2026. szeptember 10. | A TURCK CMVT-M8TE rezgésérzékelője akár 64 kHz-es frekvencián továbbítja a nyers gyorsulási adatokat IO-Linken keresztül, és vezérlő nélkül is lehetővé teszi a frekvenciaelemzést a TAS rezgésfigyelőben

10/26 | 2026. szeptember 10. | A TURCK QR20 érzékelői 8 V egyenáramú vagy annál magasabb tápfeszültségen működnek, érzékelőfúzió segítségével végeznek dinamikus mérést, és 200 g-os ütésnek is ellenállnak

09/26 | 2026. június 25. | A villamosmérnöki szakágban a 2., a 10 000 közepes méretű vállalat közül a 20. helyen végzett: a Markt und Mittelstand és a Die Deutsche Wirtschaft ismét elismerte a TURCK-ot

08/26 | 2026. június 25. | A TAS Edge hatékonyan gyűjti, feldolgozza és továbbítja az OT-adatokat az IT- és felhőrendszerek felé, biztosítva ezzel az átlátható és skálázható folyamatokat

07/26 | 2026. június 25. | A TURCK rugalmasan konfigurálható W20 gyűrűs érzékelői folyamat- és diagnosztikai adatokat szolgáltatnak adagolási és számlálási feladatokhoz

06/26 | 2026. március 12. | A TURCK FS501 készüléke rugalmasan konfigurálható, és mind az áramlást, mind a hőmérsékletet méri

05/26 | 2026. március 12. | A TURCK új, IP67-es védelmi fokozatú Efficiency Line IO-Link-vezérlői csökkentik a decentralizált automatizálás költségeit a szokásos alkalmazásokban

04/26 | 2026. március 12. | A TURCK QR20 érzékelője dőlésszög-érzékelést tesz lehetővé egyszerű kapcsolási feladatokhoz

03/26 | 2026. február 12. | A TURCK kibővíti a TBEN-LL-4RMC sorozatot IO-Link-kompatibilis és 24/48 V-os változatokkal

02/26 | 2026. február 12. | A TURCK TBEN-LLx-4SLC vezérlője akár négy válogatóvonalat is irányít decentralizált szállítószalag-technológiában, vezérlőszekrény nélkül

01/26 | 2026. február 12. | A TURCK TBIF terméke IP67-es védelmi fokozat mellett szelektív 4 A-es védelmet biztosít a szekrény nélküli automatizáláshoz és az állapotfigyeléshez közvetlenül a terepen.

Ügyvezető
Telefon: +36 30 984 2530