Ethernet-communicatie voor skids in Ex-zones
Het compacte excom® I/O-systeem kan eenvoudig via een Ethernet-gateway worden geïntegreerd tot en met Zone 1

Voordelen
Maximale pakdichtheid bespaart ruimte
Ethernet maakt verbinding met andere skids en besturingssystemen mogelijk
Parallelle datatoegang voor diepgaande procesanalyse en -optimalisatie
Multiprotocol Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) maakt het geschikt voor wereldwijd gebruik
Intrinsiek veilig Ethernet tot Zone 1
Uitdaging
Modulaire skids die in de procesindustrie worden gebruikt, moeten flexibel zijn zodat de productiecapaciteit snel kan worden aangepast. Dit vereist een gestandaardiseerde, eenvoudig schaalbare communicatie-interface. Punt-tot-punt-verbindingen zijn vaak onpraktisch omdat ze veel ruimte innemen en moeilijk uit te breiden zijn. De oplossing moet niet alleen compact zijn, maar ook beschikken over een direct geïntegreerde Ex-isolatie voor intrinsiek veilige signalen en eenvoudig via Ethernet in een netwerk kunnen worden opgenomen.
Oplossing
Het excom® I/O-systeem met Ethernet-gateway is speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in modulaire skids. Hiermee kunnen intrinsiek veilige apparaten tot en met zone 1 en 0 worden aangesloten zonder dat er een extra barrière nodig is, wat waardevolle ruimte op procesmodules bespaart. De hoge pakkingsdichtheid maakt excom® ideaal voor installaties op afstand, rechtstreeks op de skid. Door de Ethernet-aansluiting kunnen afzonderlijke modules snel en flexibel met elkaar en met het besturingssysteem worden verbonden. De Ethernet-gateway maakt ook parallelle gegevenstoegang mogelijk. Het besturingssysteem zorgt voor de procescontrole, en sensordata kunnen in externe IT-systemen worden geëvalueerd voor analyse en optimalisatie. Deze gegevens zijn read-only voor extra beveiliging. Dankzij de multiprotocol-technologie is een naadloze integratie van excom® mogelijk in PROFINET-, Ethernet/IP- en Modbus TCP-netwerken.

"De excom®-oplossing van TURCK maakt een flexibele en veilige netwerkverbinding van modulaire proces skids mogelijk via Ethernet voor een maximale schaalbaarheid en een eenvoudige integratie."
Jorge Garcia | Product Manager Processautomation Systems | TURCK GmbH