Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Een 'pick-by-light'-oplossing vereenvoudigt assemblageprocessen

Hoe de digitalisering van orderverzameling, assemblage en logistieke processen de werkdruk van medewerkers vermindert en de efficiëntie verhoogt

IO-Link, Modbus TCP, Modularisatie

Kort overzicht

Of het nu gaat om assemblage, orderverzameling of logistiek: er treden steeds weer fouten op – en die kosten tijd en geld. Om het foutenpercentage zo laag mogelijk te houden, moeten processen worden geoptimaliseerd en moeten de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. CSAE GmbH, een systeemintegrator uit Wolfsburg, ondersteunt deze aanpak met zijn „Smart Light Touch“-oplossing voor pick-by-light. De oplossing is een modulair, geautomatiseerd, end-to-end-systeem voor visuele ondersteuning van operators, gebaseerd op componenten van TURCK. Het systeem begeleidt medewerkers op betrouwbare wijze door assemblage- en orderverzamelprocessen met behulp van lichtsignalen.

Waar mensen ook werken, kunnen er fouten worden gemaakt. In productie- en assemblageprocessen maken zelfs de meest zorgvuldige en ervaren medewerkers af en toe fouten. Onderdelen kunnen verkeerd uit een bak worden gepakt – waarbij ofwel het verkeerde onderdeel ofwel de verkeerde hoeveelheid wordt gekozen – of ze kunnen in de verkeerde volgorde worden gemonteerd. De gevolgen hiervan kunnen onder meer bestaan uit herstelwerkzaamheden, terugroepacties of zelfs reputatieschade voor het bedrijf. Daarom is een foutloze bedrijfsvoering van cruciaal belang voor producten van hoge kwaliteit. Om een maximale doorvoer te realiseren, moet de assemblage bovendien zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De uitdaging is dan ook om snelle assemblage te combineren met het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.

Om de efficiëntie en nauwkeurigheid bij de assemblage te verhogen, is het van essentieel belang dat medewerkers snel en eenvoudig kunnen zien waar de volgende onderdelenbak zich bevindt. Een klantspecifiek, door licht geleid operatorsysteem geeft duidelijk aan uit welke bak de medewerker het volgende onderdeel moet pakken. Bovendien registreert het systeem de uitname en markeert het onmiddellijk de volgende bak.

Omdat maatwerkoplossingen doorgaans erg duur zijn vanwege de hoge ontwikkelingskosten, heeft systeemintegrator CSAE een ‘pick-to-light’-softwareplatform ontwikkeld op basis van ervaring, ideeën en klantbehoeften die in de afgelopen 25 jaar zijn verzameld. De functionele reikwijdte omvat zowel het merendeel van de gangbare vereisten als de behoeften van nieuwe klanten. Deze besturingssoftware vormt de basis voor klanttoepassingen en is aanzienlijk kosteneffectiever dan het programmeren van een oplossing op maat. Alleen klantspecifieke interface-eisen worden per project afzonderlijk aangepakt. "Dit is – en blijft – maatwerk van onze kant", legt Oliver Gundlach, teamleider Automation Engineering bij CSAE, uit. "Het is niet de klant die zich aan onze oplossing moet aanpassen, maar andersom. Afhankelijk van het systeem van de klant passen wij onze oplossing zo aan dat deze binnen hun toepassing functioneert."

"De TBEN-L-PLC is robuust en geschikt voor direct gebruik in de productieomgeving. Het is een ultracompact apparaat dat een breed scala aan mogelijkheden biedt – met name wat betreft de diversiteit aan interfaces."

Oliver Gundlach | Teamleiter Automatisierungstechnik | CSAE

Modulair en eenvoudig uit te breiden

Binnen het modulaire „Smart Light Touch“-systeem van begin tot eind vormt de besturingssoftware het centrale onderdeel. Een ander belangrijk element is het rekkensysteem; het systeem is echter in principe onafhankelijk van het type rekkensysteem en kan zowel aan nieuwe rekkensystemen als aan bestaande rekkensystemen van klanten worden aangepast. Modbus/TCP-compatibele componenten van TURCK maken de 'pick-by-light'-oplossing van CSAE compleet. Het gaat hierbij voornamelijk om de PTL110 pick-to-light-apparaten met een 7-segmentdisplay, verlichte drukknop en bevestigingssensor; de compacte K30 Pro LED-indicator met verlichte drukknop; en de WLS LED-werklamp zonder drukknopelement.

Afhankelijk van de eisen van de klant kan het systeem worden uitgebreid met aanvullende visuele componenten uit het TURCK-assortiment. Voorwaarde is dat deze apparaten Modbus/TCP ondersteunen, aangezien dit protocol snelle, flexibele en efficiënte communicatie in industriële netwerken mogelijk maakt. Voor verlichtingscomponenten vertrouwen de specialisten van CSAE op Modbus/TCP, omdat het protocol een hoge mate van flexibiliteit biedt en zorgt voor veilige, beproefde communicatie. Om de veiligheid verder te vergroten en bijvoorbeeld montagestappen weer te geven, kan een panel-pc direct in het rekkensysteem worden geïntegreerd. Dit geeft medewerkers een duidelijk en gedetailleerd overzicht van het werkproces.

TBEN-L-PLC overwint de beperkingen van op pc’s gebaseerde besturingssystemen

Voor de Smart Light Touch-besturingssoftware was CSAE op zoek naar een PLC die voldoende capaciteit biedt voor SAP-koppeling en extra interface-aansluitingen, evenals visualisatiemogelijkheden. De keuze viel op de robuuste, compacte controller van TURCK, de TBEN-L-PLC. Deze controller, ontworpen voor industrieel gebruik en met beschermingsklasse IP67, maakt bij gebruik als blok-I/O-module modulaire machineconcepten zonder schakelkast mogelijk voor Industry 4.0- en IIoT-toepassingen. De controller beschikt niet alleen over een ingebouwde, op CODESYS gebaseerde PLC, maar ondersteunt ook directe cloudconnectiviteit en kan dankzij de multiprotocoltechnologie gelijktijdig via meerdere Ethernet-protocollen communiceren.

Door gebruik te maken van de TURCK-controller kunnen de beperkingen van op pc’s gebaseerde besturingssystemen vanaf het begin worden overwonnen – zoals de moeilijkheden bij het achteraf doorvoeren van systeemwijzigingen en de vaak ontbrekende ondersteuning op lange termijn, die bij pc-gebaseerde systemen afhankelijk is van de betreffende Windows-versie. „Voor ons was het belangrijk om verbinding te kunnen maken met het netwerk. De TBEN-L-PLC is robuust en geschikt voor direct gebruik in de productieomgeving – een ultracompact apparaat dat uitgebreide functionaliteit biedt, met name wat betreft de diversiteit aan interfaces”, zegt Oliver Gundlach. „Een andere belangrijke voorwaarde voor het implementeren van klantspecifieke interface-eisen is de soepele samenwerking tussen de TURCK-support en onze programmeurs. Ook technische aanpassingen, zoals firmware-wijzigingen, worden op korte termijn doorgevoerd.”

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

De eenvoudige installatie van het CSAE-systeem is uniek in de markt: van het monteren van de rekken tot de inbedrijfstelling. "Je hebt voor de installatie zelfs geen schroevendraaier nodig", zegt Gundlach. "En de inbedrijfstelling verloopt eenvoudig via een website – meer is er niet aan. Het is een uniek verkoopargument dat werkelijk ongeëvenaard is."

Het systeem is zo ontworpen dat elke klant de Smart Light Touch-hardwarecomponenten eenvoudig rechtstreeks op de stellingen kan aansluiten – zonder enige technische kennis. De afzonderlijke componenten kunnen met behulp van klik- en schroefbevestigingen op de stellingen worden gemonteerd. Voor de inbedrijfstelling zijn geen IT-specialisten nodig, waardoor klanten dit zelf kunnen uitvoeren. Het CSAE-klantenportaal biedt doorlopende ondersteuning via handleidingen, videotutorials en een contactpunt voor ondersteuning. "We denken ook aan kleine en middelgrote ondernemingen die zich geen programmeurs kunnen veroorloven", zegt verkoopdirecteur Sarah Wedekind. "We willen ons ook specifiek op deze bedrijven richten en hen ondersteunen bij het digitaliseren van hun logistiek. Daarom bieden we een intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem aan dat klanten zelfstandig kunnen configureren."

Personalisatie met individuele kleurinstellingen

Met behulp van een bovenliggend systeem of een transponder kan Smart Light Touch op elk moment vaststellen welke medewerker op welk tijdstip aan het werk is. Nadat ze zich bij het systeem hebben aangemeld, kunnen medewerkers de kleuren van het systeem individueel aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren of behoeften. Zo kan een medewerker met een rood-groen kleurenblindheid bijvoorbeeld alternatieve kleuren kiezen in plaats van rood en groen, waardoor foutloos werken mogelijk wordt. Ook de bedrijfskleuren of gewoon de voorkeurskleuren van een medewerker kunnen worden ingesteld. Daarnaast kunnen kleuren zo worden toegewezen dat ze direct aangeven welk gereedschap bij het momenteel geselecteerde onderdeel moet worden gebruikt. Dit betekent dat medewerkers hun werkplek kunnen personaliseren volgens hun individuele voorkeuren.

Hoge medewerkerstevredenheid

Smart Light Touch ondersteunt assemblagemedewerkers en vermindert hun foutenpercentage aanzienlijk, waardoor herstelwerkzaamheden en terugroepacties tot een minimum worden beperkt. Een belangrijk voordeel van de door licht geleide ondersteuning van de medewerker bij het magazijn, in combinatie met de visuele weergave van de werkstappen, is een aanzienlijk hogere assemblagesnelheid en de daaruit voortvloeiende productiviteitsstijging. Er gaat geen tijd meer verloren met nadenken over de volgende werkstap of welk gereedschap nodig is voor het onderdeel dat zojuist is gepakt.

Ook nieuwe medewerkers of tijdelijke vervangers kunnen na een korte inwerkperiode zelfstandig aan de slag en snel hun volledige prestatieniveau bereiken. Omdat de bediening van het ‘pick-by-light’-systeem op lichtsignalen is gebaseerd, maakt het ook mogelijk om werknemers in dienst te nemen die voorheen wellicht van de arbeidsmarkt waren uitgesloten – bijvoorbeeld vanwege beperkte taalvaardigheden of lichte beperkingen.

Samenvatting

De eenvoudige installatie van CSAE’s geautomatiseerde, modulaire ‘Smart Light Touch’-pick-by-light-oplossing is uniek in de markt. Klanten hebben de mogelijkheid om het systeem zelf te monteren en in bedrijf te stellen – zonder programmeurs of enige technische achtergrond. Een direct kostenvoordeel voor klanten ligt in de beproefde besturingssoftware, die is ontwikkeld op basis van klantbehoeften die de afgelopen decennia zijn verzameld en die een groot deel van de marktbehoeften dekt. Klantspecifieke interface-eisen worden individueel behandeld en kunnen doorgaans zeer snel worden geïmplementeerd dankzij de technische mogelijkheden van de compacte TBEN-L-PLC-controller van TURCK en de nauwe samenwerking tussen de experts van TURCK en CSAE.

Klant | www.csae.de

Christian Philipkowski is hoofd van de Toepassing en servicecentrum bij TURCK