Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Robuuste trekdraadsensoren met een meetlengte tot 40 m

TURCK biedt trekdraad-encoders met een lage latentie, talrijke interfaces en een hoge lineariteit tot ±0,05%

Sensoren, Encoders

Voordelen

  • Lengtes van 250 mm tot 40 m voor een breed scala aan toepassingen
  • De hoge lineariteit tot ±0,05% maakt nauwkeurige metingen mogelijk
  • Breed scala aan interfaces: analoog, IO-Link, Profinet, CANopen

TURCK vult zijn assortiment lineaire positiesensoren aan met de nieuwe DWE-serie trekdraadsensoren – een robuuste en betrouwbare oplossing voor industriële lengtemetingen in toepassingen waar contactloze systemen, zoals optische, ultrasone of radarsensoren, hun grenzen bereiken. De DWE-serie biedt meetlengtes van 250 mm tot 40 m en is verkrijgbaar met analoge uitgangen (stroom/spanning) en digitale interfaces zoals IO-Link, Profinet of CANopen. Dankzij de programmeerbare analoge uitgang kan het volledige uitgangsbereik optimaal worden geschaald, zelfs wanneer slechts een deel van het bereik wordt gebruikt. Afhankelijk van het model voldoen de behuizingen aan beschermingsgraad IP65, IP67 of IP69K en zijn ze ontworpen voor omgevingstemperaturen van -20 tot +85 °C. Het nauwkeurige draadmechanisme maakt een hoge versnelling mogelijk met een hoge lineariteit tot ±0,05 %.

Het assortiment trekdraadsensoren omvat 148 apparaten met potentiometrische, magnetische of optische meetprincipes, zodat elke toepassing optimaal kan worden afgestemd. Met de juiste aansluittechniek bereiken de potentiometrische encoders de hoogste beschermingsgraad: IP69K. De magnetische en optische encoders zijn configureerbaar en verkrijgbaar met digitale interfaces zoals IO-Link, CANopen of Profinet.

Zes varianten met meetlengtes van 1, 2 en 3 m en analoge uitgangen zijn uit voorraad leverbaar, waardoor ze bijzonder snel beschikbaar zijn. Typische toepassingsgebieden zijn onder meer intralogistieke rekkensystemen, mobiele machines, automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en talrijke toepassingen met telescopische hefsystemen.

Lees meer over onze producten in de winkel

Ontdek meer inzichten