Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF

Rozwiązanie RFID UHF firmy Turck umożliwia niezawodną identyfikację i śledzenie pojazdów na kolejnych etapach produkcji z wykorzystaniem jednego nośnika danych.

Jednoznaczna identyfikacja pojazdów na kolejnych etapach produkcji z wykorzystaniem jednego nośnika danych
Wysoka skuteczność odczytu dzięki przełączanej polaryzacji
Mniejszy nakład pracy związany z instalacją dzięki technologii Power over Ethernet oraz bezpośredniemu podłączeniu czytnika do systemu sterowania
Jednym z kluczowych wyzwań cyfrowej produkcji i logistyki w przemyśle motoryzacyjnym jest niezawodna identyfikacja pojazdów na wszystkich etapach procesu. Stosowanie różnych technologii identyfikacji w poszczególnych obszarach zakładu utrudnia wymianę danych oraz ich centralne gromadzenie. Część informacji nadal bywa również rejestrowana w formie papierowej, co ogranicza przejrzystość procesów i utrudnia ich efektywne monitorowanie.
Technologia RFID UHF umożliwia jednoznaczną identyfikację karoserii i ich elementów na kolejnych etapach produkcji. Odporny na wysokie temperatury nośnik danych RFID jest przypisany do konkretnego pojazdu przez cały proces produkcyjny, co umożliwia jego ciągłą identyfikację i śledzenie od montażu karoserii aż po dostawę.
Czytnik RFID UHF Q150 z funkcją przełączania polaryzacji umożliwia niezawodny odczyt tagów ustawionych w różnych pozycjach. Jest to szczególnie istotne w środowisku o dużej ilości metalu, takim jak linie produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym.
Czytnik może być bezpośrednio zintegrowany z przemysłową siecią Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów. Upraszcza to instalację i ogranicza jej koszty. Możliwość pracy w różnych sieciach przemysłowych ułatwia integrację urządzenia z istniejącą infrastrukturą, a technologia Power over Ethernet umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie za pomocą jednego przewodu.

„Dzięki naszemu rozwiązaniu RFID zapewniamy kompleksową i niezawodną identyfikację pojazdów na wielu etapach produkcji.”
Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH