Półprzewodniki
Rozwiązania automatyzacji dla produkcji półprzewodników – solidne, modułowe i dostosowane do procesów
Wysoka wydajność zaczyna się od dogłębnego zrozumienia procesu
W jaki sposób można zautomatyzować niezwykle złożone procesy produkcyjne w branży półprzewodników za pomocą deterministycznego systemu sterowania, który synchronizuje ruch w trzech osiach, charakteryzuje się wysoką dokładnością pozycjonowania i zapewnia powtarzalną wysoką wydajność?
Z partnerem, który dogłębnie rozumie wymagania związane z produkcją półprzewodników i dostarcza rozwiązania łączące przejrzystość, monitorowanie stanu oraz integrację w niezwykle wrażliwym środowisku produkcyjnym.
Rozwiązania dla produkcji półprzewodników
Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK w produkcji półprzewodników: oparte na danych i połączone w sieć cyfrową, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.
Znajdź odpowiednie rozwiązania
Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

Wskazówki dotyczące produkcji półprzewodników
Odkryj treści istotne dla Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.
Monitorowanie warunków klimatycznych przy przechowywania pasty lutowniczej
Firma Turck Beierfeld monitoruje warunki klimatyczne w magazynie pasty lutowniczej za pomocą systemu własnej produkcji – z modułami monitoringu warunków w szafach sterowniczych IM18-CCM50, czujnikami monitorującymi stan CMTH oraz dashboardami TURCK Cloud Solutions

Zautomatyzowane zarządzanie magazynem płytek oparte o system RFID
System RFID BL ident firmy TURCK koordynuje zautomatyzowane magazynowanie i pobieranie półproduktów w produkcji półprzewodników w Chinach

System „Pick-to-Light” w produkcji elektroniki
Firma TURCK zoptymalizowała montaż elementów THT w swoim zakładzie produkcyjnym w Halver dzięki dwóm systemom typu „pick-to-light”

Monitorowanie poziomu za pomocą kompaktowych czujników pojemnościowych
Dozowniki chińskiego producenta Anda Automation służą do szybkiego dozowania lutu miękkiego i kleju i wymagają do monitorowania poziomu czujników pojemnościowych o szczególnie kompaktowej budowie – takich jak model BC10-QF5.5 firmy TURCK


Skuteczna integracja danych
Czujniki i stacje I/O z interfejsem IO-Link dostarczają cennych danych do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.

Inżynieria dla wszystkich rynków
Dzięki obsłudze wielu protokołów te same rozwiązania I/O i projekty techniczne można stosować w maszynach wyposażonych w różne sterowniki.

Krótki czas cyklu
Szybka transmisja danych, zdecentralizowane przetwarzanie sygnałów oraz sterowanie zapewniają wysoce wydajny przepływ materiałów.