Przejdź do treści głównej
Technologie

IO-Link

IO-Link umożliwia dwukierunkową komunikację między sterownikami, czujnikami i elementami wykonawczymi, stanowiąc podstawę szybkiej konfiguracji parametrów, inteligentnej diagnostyki oraz maksymalnej dostępności systemu w ramach IIoT.

IO-Link

Krótki przegląd

W automatyce przemysłowej tradycyjne interfejsy czujników binarnych osiągają swoje granice, ponieważ dostarczają jedynie sygnały przełączające i nie zapewniają przejrzystości, diagnostyki ani elastycznej parametryzacji, co prowadzi do wysokich kosztów inżynieryjnych, przestojów i nieefektywnych procesów. TURCK rozwiązuje ten problem dzięki IO-Link jako niezależnemu od magistrali polowej interfejsowi komunikacyjnemu, który cyfrowo integruje czujniki i elementy wykonawcze za pośrednictwem masterów IO-Link przy użyciu połączeń punkt-punkt i przesyła nie tylko dane procesowe, ale także dane parametrów i diagnostyczne w czasie rzeczywistym do systemów PLC, MES i IIoT. Standaryzowane okablowanie, scentralizowana parametryzacja, automatyczne zarządzanie danymi oraz łatwa integracja z PROFINET lub Ethernet umożliwiają kompleksową cyfryzację „ostatniego metra”. W rezultacie branża budowy maszyn, produkcja i intralogistyka zyskują dzięki obniżonym kosztom, szybszemu uruchomieniu, wyższej dostępności zakładu, monitorowaniu stanu oraz elastycznym, opartym na danych procesom produkcyjnym.

Czym jest IO-Link?

IO-Link to interfejs komunikacyjny wprowadzony w 2006 roku, który zapewnia inteligentny i pełny dostęp do czujników i elementów wykonawczych w systemach automatyki. Zamiast czysto binarnych sygnałów, IO-Link przesyła cyfrowe wartości pomiarowe, parametry i dane diagnostyczne poprzez proste połączenie punkt-punkt przy użyciu standardowych kabli 3- lub 5-żyłowych. Dzięki temu ostatni metr między urządzeniem a sterownikiem można wykorzystać w sposób cyfrowy, przejrzysty i elastyczny.

Master IO-Link łączy się z podłączonymi urządzeniami IO-Link – czujnikami lub elementami wykonawczymi – i przesyła zarówno cykliczne dane procesowe, jak i niecykliczne informacje uzupełniające, takie jak parametry lub stan urządzenia. Komunikacja odbywa się niezależnie od używanego protokołu magistrali polowej: nie ma to wpływu na sieci PROFINET, EtherNet/IP ani inne. Każde połączenie działa jako łącze punkt-punkt, przez które dane są niezawodnie przesyłane w zakresie milisekund. Oprócz czystej transmisji danych można centralnie konfigurować urządzenia, dostosowywać wartości i wysyłać konkretne zapytania o stan.

IO-Link zwiększa przejrzystość procesów, ogranicza nakłady związane z konfiguracją oraz znacznie ułatwia wymianę urządzeń. Zestawy parametrów można zarządzać centralnie i w razie potrzeby automatycznie przywracać (tryb zachowania danych). Jednocześnie urządzenia dostarczają dodatkowych informacji przydatnych w diagnostyce i konserwacji, co pozwala zminimalizować przestoje i zwiększyć dostępność systemu. Dzięki połączeniu prostego okablowania, elastycznej parametryzacji i głębokiego dostępu do urządzeń, IO-Link staje się centralnym elementem nowoczesnych, sieciowych i wydajnych rozwiązań automatyki.

Niższe koszty eksploatacji maszyn

  • Zmniejszenie zapasów dzięki konfigurowalnym urządzeniom wielofunkcyjnym
  • Wystarczy jeden moduł wejść/wyjść i niedrogie standardowe kable
  • Możliwa mniejsza liczba operacji wejścia/wyjścia
  • Urządzenia z wyświetlaczami i przyciskami nie są już potrzebne
  • Niższe koszty projektowania i instalacji oraz automatyczne dokumentowanie parametrów urządzeń na etapie projektowania
lp-io-link-akordeon-01

Bardziej wydajne procesy produkcyjne

  • Łatwa zmiana parametrów przy wymianie urządzeń
  • Szybsze wprowadzanie zmian w zestawach parametrów dotyczących progów przełączania, wzmocnienia,
  • czułość itp. w różnych warunkach produkcyjnych
  • Szybsza i bardziej niezawodna wymiana narzędzi
lp-io-link-akordeon-02

Większa dostępność maszyn i systemów

  • Kompleksowe informacje o stanie oraz opcje diagnostyczne dostępne w systemie pozwalają znacznie skrócić przestoje maszyn
  • Dostęp do aktualnych informacji pozwala na wdrażanie środków mających na celu obniżenie kosztów, takich jak konserwacja predykcyjna i zarządzanie aktywami
  • Dzięki automatycznemu przenoszeniu parametrów wymianę urządzeń może przeprowadzić nawet mniej wykwalifikowany personel
lp-io-link-akordeon-03

Tech Deep Dive: pytania techniczne dotyczące IO-Link

Przegląd systemu IO-Link – płynna komunikacja od urządzeń w terenie do chmury

03741084

IO-Link firmy TURCK – zintegrowane, elastyczne i łatwe w projektowaniu

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Szeroka oferta produktów IO-Link z jednego źródła

Firma TURCK oferuje jedną z najbogatszych na rynku ofert produktów IO-Link, obejmującą czujniki, siłowniki, koncentratory i urządzenia nadrzędne — zapewniając tym samym szeroki wybór, spójne standardy oraz wysoką kompatybilność systemową.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

IO-Link: od czujnika do chmury

Firma TURCK nieustannie rozwija technologię IO-Link: od czujników i elementów wykonawczych po urządzenia nadrzędne IO-Link oraz integrację z systemami sterowania, systemami informatycznymi i aplikacjami IIoT. Efektem tego są płynnie działające, przyszłościowe rozwiązania automatyki.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Bezpośrednia integracja IO-Link z siecią PROFINET

Dzięki technologii SIDI (Simple IO-Link Device Integration) urządzenia TURCK z interfejsem IO-Link można konfigurować bezpośrednio w TIA Portal. Wszystkie parametry są dostępne w postaci zwykłego tekstu — bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania, ręcznego wprowadzania indeksów czy narzędzi zewnętrznych.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

W sekcji „Wiedza specjalistyczna” znajdziesz wszystkie opracowania firmy TURCK, a także nagrania z naszych webinarów. Zamiast wygłaszać długie wykłady na temat ogólnych podstaw technicznych, szybko przechodzimy do sedna fascynujących zagadnień związanych z automatyką.

DIGF05167 – know-how

Rozwiązania z interfejsem IO-Link

Powiązane artykuły z cyklu „W centrum uwagi”