Przejdź do treści głównej
Monitoring

Zapobieganie zatorom w centrum logistycznym

Czujnik CMMT wykrywa przesyłki zawierające silne magnesy i pozwala odseparować je przed wprowadzeniem na główną linię przenośnikową. Ogranicza to ryzyko zatorów, uszkodzeń przenośnika i nieplanowanych przestojów.

Monitorowanie stanu, Cyfrowe linie przenośnikowe, IO-Link

Korzyści

  • Wczesne wykrywanie przesyłek z silnymi magnesami ogranicza ryzyko zatorów i przestojów

  • IO-Link ułatwia integrację czujników ze zdecentralizowanym systemem automatyki

  • Działania zapobiegawcze pomagają ograniczyć koszty związane z przestojami i uszkodzeniami przenośników

  • Automatyczne wykrywanie przesyłek wymagających osobnej obsługi

Wyzwanie

W centrach logistycznych przesyłki zawierające silne magnesy mogą przywierać do metalowych elementów przenośników i powodować zatory. Prowadzi to do przestojów, uszkodzeń linii transportowych i dodatkowych kosztów.

Takie przesyłki powinny być wykrywane odpowiednio wcześnie i kierowane do osobnej obsługi, zanim trafią na główną linię przenośnikową i zakłócą przepływ materiałów.

Rozwiązanie

Czujnik CMMT firmy Turck bezkontaktowo wykrywa zmiany pola magnetycznego w trzech osiach. Odpowiednio rozmieszczone czujniki kontrolują przesyłki już na etapie podawania i wykrywają te, które zawierają silne magnesy.

Po przekroczeniu zdefiniowanej wartości granicznej czujnik przekazuje informację przez IO-Link do sterownika. System kieruje wtedy daną przesyłkę do osobnej obsługi, a pozostałe mogą być transportowane dalej bez zakłóceń. Dodatkowa sygnalizacja świetlna informuje operatora o konieczności jej ręcznej obsługi.

CMMT nie wymaga precyzyjnego ustawienia względem pola magnetycznego, dlatego może być elastycznie montowany również w miejscach o ograniczonej przestrzeni, na przykład pomiędzy rolkami przenośnika.

Parametryzacja i uruchomienie odbywają się za pomocą Turck Automation Suite. TAS umożliwia również graficzną wizualizację danych oraz konfigurację wielu czujników, co upraszcza wdrożenie rozwiązania w większych systemach transportowych.

Troska_3

„Wczesne wykrywanie silnych magnesów pozwala zapobiegać zatorom, zanim do nich dojdzie, i utrzymać płynny przepływ przesyłek w dynamicznych procesach logistycznych.”

Michael Troska | Product Manager Inclination- & Vibrationssensors | TURCK GmbH

Pakiet TURCK Automation Suite TAS – zacznij już teraz

Od wstępnej koncepcji, przez proste uruchomienie i wydajną eksploatację, aż po globalną obsługę serwisową: TAS sprawia, że dane z maszyn stają się użyteczne przez cały cykl życia — zapewniając większą przejrzystość, szybsze podejmowanie decyzji i wydajniejsze procesy. Zacznij już teraz i przekonaj się sam, jak łatwo dane można przekształcić w rzeczywistą wartość dodaną.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Czujnik pola magnetycznego Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link

CMMT-QR20-IOL6X3-H1141

CMMT-QR20-IOL6X3-H1141

Dowiedz się więcej